No disponible para compra
No disponible para compra

Carril con perfil K-DUCT-BU-UPR-05

K-DUCT-BU-UPR-05
  • Portacables con carril de alimentación UPR-05 integrado
  • Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas
  • No se necesitan guías de cable adicionales
  • Suministra tensión de alimentación CC y la conexión de bus a todos los módulos equipados con K-System
  • Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montaje

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  K-DUCT-BU-UPR-05

Descripción del producto
Carril con perfil y separador UPR-05-*, 5 conductores, regleta de conexión de lado de campo azul
Datos mecánicos
Conexión5 conductores
Lado de campoRegleta de conexión , azul
Lado de controlRegleta de conexión , gris
Alimentación2 Conductores
Salida de error1 Conductores
Bus2 Conductores
Materialcarril con perfil: aluminio
regleta de conexión: plástico
Masaaprox. 7,3 kg
Dimensiones130 x 115,8 x 1800 mm (5 x 4,56 x 71 pulg.)
Altura115,8 mm
Anchura130 mm
Longitud1800 mm
Accesorios
Designaciónaccesorios suministrados:
- tapas de extremo UPR-E
- cubierta
- soportes de montaje (tuercas deslizantes y soportes de tuercas deslizantes)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.132101514

Details: K-DUCT-BU-UPR-05

Función

El raíl con perfil se puede utilizar para ahorrar espacio en el montaje de los módulos de interfaz y para acomodar el cableado asociado. Los cables del sistema y de campo para las señales de zonas seguras y peligrosas se instalan fácilmente en las canaletas integradas en el raíl con perfil. De este modo, no se necesitan guías de cable adicionales.

Los módulos individuales se alimentan preferiblemente a través del carril de alimentación UPR-05 integrado en el sistema. Además, el carril de alimentación UPR-05 tiene un hilo para mensajes de error colectivos y dos hilos para las conexiones de bus.

El compartimento de conexión segmentado asimétrico se puede modificar en función del espacio necesario girando el raíl con perfil. Tenga en cuenta que también se debe girar el carril de alimentación y se deben cambiar los peines de cableado de distintos colores.

Junto con los módulos de Sistema K, el raíl con perfil puede montarse en entornos catalogados como Zona 2.

Productos asociados: K-DUCT-BU-UPR-05

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.