Marcador de posición barrera KFD0-LGH

KFD0-LGH
  • Módulo del marcador de posición del Sistema K
  • Ancho de la carcasa: 20 mm
  • Armario eléctrico para circuitos del lado de control y de campo
  • Configurable mediante puentes enchufables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-LGH

Descripción del producto
Barrera de marcador de posición para módulos KF
Datos eléctricos
Tensión de medición≤ 50 V
Corriente de medición≤ 2 A
Indicadores/configuraciones
Configuraciónmediante cables de puente internos
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 93 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura93 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoPF 08 CERT 1214 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-LGH

Función

El dispositivo se utiliza para la distribución de cables. Este mejora la accesibilidad y el montaje compacto en el interior de un armario de conmutación.

Es posible crear distintas configuraciones mediante cables de puente. Los cables de puente se encuentran en el dispositivo. Para configurar el dispositivo, debe abrirlo.

Product Documentation: KFD0-LGH

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Operating instructions Place Holder Barriers K-SystemENGPDF59 KB

Design / Simulation: KFD0-LGH

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: KFD0-LGH

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 08 CERT 1214 XALLPDF208 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0031CALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.