Módulo de bornes F-KDR-Ex2

F-KDR-Ex2
  • 2 canales
  • Entrada de contacto seco
  • Reduce el cableado de campo en un 50 %
  • 2 soportes: 1 tecnología

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  F-KDR-Ex2

Descripción del producto
Módulo de terminales para contactos mecánicos
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Sección transversal0,08 ... 2,5 mm2
Masaaprox. 100 g
Dimensiones6,5 x 90,5 x 68,5 mm (A x L x H)
Altura90,5 mm
Anchura6,5 mm
Profundidad68,5 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoDOC-0097 , ver Instrucciones de uso
Clase de temperaturaT6 T6 T4
Tensión≤ 16 V ≤ 16 V ≤ 16 V
Corriente≤ 14 mA ≤ 21 mA ≤ 52 mA
Alimentación≤ 35 mW ≤66 mW ≤ 169 mW
Temperatura ambiente72 °C 66 °C 80 °C
Capacidad interna0 F
Inductancia interna0 H
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: F-KDR-Ex2

Función

Este módulo de bloque de terminales está equipado con una red de diodos/resistencias y diseñado para su uso con el modo de funcionamiento exclusivo 2:1 de la barrera KFD2-SRAEx4.

Construido con diodos para protección de polaridad y resistencias de monitorización de roturas de hilo y de cortocircuitos, este bloque de terminales resulta ideal para usarlo con contactos secos situados en el área peligrosa.

Product Documentation: F-KDR-Ex2

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction Manual F-KD(R)-Ex2 / Betriebsanleitung F-KD(R)-Ex2ALLPDF95 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB

Homologaciones: F-KDR-Ex2

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Declaration of Conformity Simple Apparatus / Konformitätserklärung Einfaches BetriebsmittelDOC-0097ALLPDF44 KB

Productos asociados: F-KDR-Ex2

Accesorio de

Barrera aislada de 4 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, 50% menos cableado 2 : 1, Salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Dirección de la acción reversible, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 4 canales, 2:1procesos, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Dispositivo en campo: Sensor NAMUR, Dispositivo de campo [2]: contacto sin tensión, Supervisión de fallos de conducción, Tipo: 4 x Relé (sin contacto)pa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.