Marcador de posición barrera KFD0-LGH-Y39343

KFD0-LGH-Y39343
  • Módulo del marcador de posición del Sistema K
  • Ancho de la carcasa: 20 mm
  • Armario eléctrico para circuitos del lado de control y de campo
  • Configurable mediante interruptores DIP y puentes enchufables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-LGH-Y39343

Descripción del producto
Barrera de marcador de posición para módulos KF con interruptores DIP
Datos eléctricos
Tensión de medición≤ 50 V
Corriente de medición≤ 2 A
Indicadores/configuraciones
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante cables de puente internos
mediante interruptores DIP internos
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 112 x 115 mm (0,8 x 4,4 x 4,5 pulg.) (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura112 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoPF 08 CERT 1214 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-LGH-Y39343

Función

El dispositivo se utiliza para la distribución de cables. Este mejora la accesibilidad y el montaje compacto en el interior de un armario de conmutación.

Se pueden crear diferentes configuraciones mediante cables de puente e interruptores DIP. Los cables de puente e interruptores DIP se encuentran en el dispositivo. Para configurar el dispositivo, debe abrirlo.

Product Documentation: KFD0-LGH-Y39343

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Operating instructions Place Holder Barriers K-SystemENGPDF59 KB

Design / Simulation: KFD0-LGH-Y39343

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: KFD0-LGH-Y39343

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 08 CERT 1214 XALLPDF208 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0031CALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.