Accesorio de seguridad OMH-SLCT-200

OMH-SLCT-200
  • Giro de espejo inclinado SLCT-M-01 alrededor del eje de giro físico preferido
  • Ajuste vertical independiente de la rotación
  • Montaje en anclajes de tierra
  • Sin interrupción de cables en el suelo gracias a la manguera corrugada y la tuerca de ajuste NW29
  • Placa base para compensar los terrenos irregulares y, especialmente, los terrenos frágiles
  • Altura de solo 20 mm desde el borde inferior de la placa base hasta el borde superior de la placa de tierra

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMH-SLCT-200

Descripción del producto
Montaje en suelo
Datos generales
Ajuste del ángulo± 5 °
Ángulo de inclinación± 2,5 °
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa80 % , no condensado
Datos mecánicos
Material
Carcasaacero inoxidable
Tornillo de fijaciónAcero revestimiento de bronce
Masaaprox. 2,3 kg
NotaOrificio para manguera corrugada NW29 de ∅33 mm
Información general
Volumen de suministroPlaca base, placa intermedia, placa inferior, plantilla de perforación
Accesorios de montaje
Anclaje a tierra M8 no incluido
Series adecuada
Safety SerieSLCT / SLCS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: OMH-SLCT-200

Product Documentation: OMH-SLCT-200

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical information / Technische InformationALLPDF295 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF295 KB
Manuales
Manual inclined mirror / mounting columnENGPDF1730 KB

Design / Simulation: OMH-SLCT-200

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, ground plate / 3-D-Modell, BodenplatteALLSTP40 KB
3-D model, intermediate plate / 3-D-Modell, ZwischenplatteALLSTP82 KB
3-D- model, base plate / 3-D-Modell, GrundplatteALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: OMH-SLCT-200

Accesorio de
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones, Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200, Espejo con revestimiento de plata, Espejo con baja absorción de luz, Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia, Safety Serie: SLCT / SLCSfa
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1fa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!