No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART KCD2-STC-Ex1.2O.DE

KCD2-STC-Ex1.2O.DE
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potenciaaprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas
Consumo de potencia2 W
Interfaz
Protocolo lHoneywell DE
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2- (disipador); 3+, 4- (fuente)
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Caída de tensiónbornes 3, 4: ≤ 6,1 V a 20 mA
Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 2-: 25 mA , impulso de activación: 36 mA, 20 ms (Honeywell DE)
Resistencia de entradaterminales 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN)
(250 Ω carga)
Tensión disponibleterminales 1+, 2-: ≥ 16 V a 20 mA , ≥ 18,5 V a 40 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónfuente: terminales 5-, 6+; 7-, 8+
disipador: terminales 5+, 6-, 7+, 8-
Cargacanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
canal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Señal de salida0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V
Rizadomax. 50 µA eff
Características de transferencia
DesviaciónIsalida < 20 µA (0,1 %); Vsalida < 10 mV (0,2 %) incluidas calibración, linealidad, histéresis y fluctuación de la tensión de alimentación, a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Temperaturasalida de corriente: 0,25 µA/K
salida de tensión: 80 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) [DE 1 kHz (-3 dB)]
Hora de arranque6 ms
Tiempo de subida/caída2 ms
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 13 ATEX 0077 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1+, 2-
Tensión25,2 V
Tensión28,2 V
Corriente93 mA
Alimentación656 mW
Capacidad interna10 nF
Inductancia interna0 mH
Equipoterminales 3+, 4-
Tensión30 V
Corriente115 mA
Alimentación700 mW
Tensión5 V
Corriente6,8 mA
Alimentación1,6 mW
Salida
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoBASEEFA 13 ATEX 0078 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización UL
Control Diseño116-0380 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 13.0043X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
NotaAmbas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas.
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo alimenta a transmisores de 2 hilos en entornos peligrosos, y también se puede utilizar con fuentes de corriente.

Transfiere la señal analógica de entrada al entorno seguro como dos señales de salida aisladas.

Los transmisores SMART que utilizan modulación de la corriente para transmitir datos y modulación de la tensión para recibir datos admiten la comunicación bidireccional.

Mediante conmutación, la salida se selecciona como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.

Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.

Informative Literature: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF168 KB
Functional Safety ManualENGPDF1950 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3085 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1901 KB

Homologaciones: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDBaseefa 13 ATEX 0077XALLPDF2090 KB
Baseefa ATEX Category 3 GBaseefa 13 ATEX 0078XALLPDF1469 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 13.0043XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2024322316005905 (Vietnam)ALLPDF2011 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001422 (Singapore)ALLPDF1327 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5752 (P466089)ALLPDF590 KB
South Africa MASCMASC MS/18-1432XALLPDF753 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20140427ALLPDF476 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2894XALLPDF149 KB
Worldwide exida Functional Safety AssessmentP+F 0905-035-R1-C R044 Assessment Report HiC2027 V1 R1ALLPDF831 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF40 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0474GALLPDF83 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5677ALLPDF73 KB

Productos asociados: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 5 piezas verdespa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.