Pro různé úlohy detekce lze použít různé principy snímání. K určení nejvhodnějšího principu snímání pro konkrétní aplikaci je potřebné zvážit různá hlediska: Patří mezi ně materiál detekovaného objektu, prostředí aplikace a vzdálenost, z které má být detekce prováděna.
Použití kapacitního senzoru je doporučeno, pokud je detekovaný objekt vyroben z plastu, nerostu, skla, dřeva nebo papíru či se jedná o mastnou nebo vodnou kapalinu, granulát či prášek a požadovaná detekční vzdálenost je v rozmezí několika milimetrů.
Kapacitní senzory detekují kovové i nekovové cílové objekty. V závislosti na velikosti a vlastnostech materiálu cílového objektu, velikosti senzoru a instalačních podmínkách je možné dosáhnout pracovních vzdáleností 1 až 50 mm.
Tento typ senzoru také nabízí „transparentní funkci“ pro detekci vodných médií nebo granulí. V takovém případě senzor reaguje na obsah tenkostěnné a elektricky nevodivé nádoby vyrobené z materiálů, jako jsou sklo a plast. Pro účely použití této funkce jsou sčítány kapacitní vlivy stěny nádoby a média náplně. Použití kapacitního senzoru jako pomůcky pro pozorování umožňuje bezkontaktní sledování průtoku a hladiny kapalných médií a sypkých materiálů.
Speciální technické vlastnosti kapacitních senzorů:
Mezi typické aplikace patří:
Vzhledem k vynikající univerzálnosti principu fyzického snímání je na trhu mnoho různých typů provedení a verzí senzorů, které vyhovují specifickým provozním podmínkám, jako jsou senzory NAMUR pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.
V závislosti na aplikaci lze jako alternativu použít následující principy snímání:
Kapacitní senzory jsou bezkontaktní. Senzory detekují objekty umístěné v měřicím poli pomocí interakce objektu s externím střídavým elektrickým polem generovaným senzorem.
Základním prvkem kapacitního senzoru je elektroda generující střídavé elektrické pole, které působí na snímací straně. Pevný objekt nebo kapalná látka v měřicím poli ovlivňuje elektrický potenciál střídavého pole nebo způsobuje zvýšení kapacitance. Tato změna je hlášena oscilátoru. Tím se změní úroveň signálu v oscilátoru. Změna úrovně signálu je změřena a porovnána s interně definovanou prahovou hodnotou a při jejím překročení sepne výstupní stupeň binárních senzorů prostřednictvím Schmittova klopného obvodu.
První průmyslový bezdotykový senzor vyvinuli v roce 1958 Walter Pepperl a Wilfried Gehl a v témže roce byl uveden na trh. V té době byl vývoj řízen společností BASF. Společnost BASF chtěla nahradit mechanické spínací kontakty používané v té době k detekci zboží za bezkontaktní spínací senzory, které by nezpůsobovaly jiskření. Záměrem bylo výrazně snížit nebezpečí výbuchu. Dokonce i první bezdotykový senzor byl navržen tak, aby byl jiskrově bezpečný v souladu s požadavky asociace NAMUR.
Všechny bezdotykové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs byly a jsou nadále vyvíjeny, vyráběny a uváděny na trh v souladu s příslušnou normou IEC/EN 60947 „Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové senzory“.
Pro bezpečnostní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs platí také odpovídající norma „Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)“.
Kapacitní senzory mají typické hlavní technické údaje, které je nutné znát, aby bylo možné zajistit správné používání v závodech a aplikacích.
Senzor se sepne v určité vzdálenosti od referenčního cíle. Tato vzdálenost je označována jako „pracovní vzdálenost“. Pracovní vzdálenost je nejdůležitější charakteristikou kapacitního senzoru.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.