Třívodičové senzory jsou dodávající (typu „PNP“) nebo odebírající (typu „NPN“) se samostatnými připojeními pro napájení a pro výstup. Tyto senzory jsou chráněné proti přetížení, zkratu a obrácené polaritě. Zbytkový proud je zanedbatelný. U senzoru typu PNP je zátěž připojena mezi výstup a vývod 0 V. U senzoru typu NPN je zátěž připojena mezi výstup a vývod +UB .
NPN | PNP |
---|---|
|
|
Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.
Sensor Connection—Example
A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.
A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.
The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential.
Senzory s dvojčinným výstupem kombinují vlastnosti výstupu PNP a výstupu NPN. Tyto senzory odpovídají senzorům typu E (třívodičové), u kterých je spínací výstup vybaven tranzistorem PNP a tranzistorem NPN. To umožňuje připojit zátěž mezi výstupní kabel a vývod +UB nebo –UB .
Senzory s dvojčinným výstupem používá společnost Pepperl+Fuchs v následujících technologiích:
Tyto senzory jsou obvykle ve třetím bloku značení společnosti Pepperl+Fuchs pro objednávky označeny následujícím způsobem:
–E
–EI = speciální typ s digitálním proudovým výstupem
–EP = senzory s dvojčinným výstupem
Senzory typu –E jsou dostupné s následujícími funkcemi spínacích prvků: