Kapacitní senzory jsou dostupné v různých provedeních, aby vyhověly různým zamýšleným účelům a rozmanitým montážním situacím. Mezi typická provedení patří válcové a kvádrové.
Snímací plocha válcových senzorů se nachází na přední straně v axiálním směru. Tyto senzory jsou dostupné v průměrech od 12 do 30 mm se závitem.
Příklad typického použití: válcové senzory jsou obvykle používány tam, kde je vyžadována jednoduchá montáž, např. montáž do jednoho otvoru, a to skrz otvor. Válcové senzory lze snadno vyrovnávat v axiálním směru, což usnadňuje jejich nastavení a přizpůsobení aplikaci.
Typické kvádrové kapacitní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs jsou známé jako senzory VariKont. Senzory tohoto typu (provedení pouzdra IC30 a IC40) nabízejí uspořádání montážních otvorů definované v evropské normě EN 60947. Toto uspořádání je stejné jako u mechanických spínačů koncové polohy.
Příklad typického použití: Díky velké pracovní vzdálenosti, robustnosti a možnostem instalace jsou senzory VariKont často používány v atrakcích v zábavních parcích. Nicméně senzory VariKont jsou používány i v průmyslových prostředích všude tam, kde jsou vyžadovány velké pracovní vzdálenosti. Pohyblivá hlava senzoru usnadňuje montáž senzoru.
Senzory s plochým provedením jsou senzory ve tvaru bloku s velkou přední plochou (80 × 80 mm), a tedy s velkou pracovní vzdáleností. Skládají se ze dvou částí. Montážní základna obsahuje svorkovnici. Horní část obsahuje vývody konektoru a prvek senzoru, stejně jako elektroniku, která je vakuově zapouzdřená litou pryskyřicí. Horní část je vždy vyrobena z PBT, zatímco montážní základna je vyrobena z PBT nebo litého kovu. Senzory s plochým provedením jsou opatřeny montážními otvory, které jsou uspořádány v souladu s evropskou normou EN 60947 (provedení pouzdra ID80).
Příklad typického použití: Díky velkým pracovním vzdálenostem, mechanické odolnosti a koncepci montáže nacházejí senzory s plochým provedením (FP) často uplatnění v atrakcích v zábavních parcích. Nicméně senzory s plochým provedením lze používat všude tam, kde jsou vyžadovány velké pracovní vzdálenosti, dokonce i v rozsáhlých průmyslových prostředích.
Senzory pro povrchovou montáž jsou malé kapacitní senzory s upevňovacími doplňky pro montáž na povrchy. Senzory lze přišroubovat na povrch, který je k tomuto účelu určený. V závislosti na konstrukci je snímací plocha orientována nahoru nebo dopředu. Pouzdro je obvykle vyrobeno z PBT.
Příklad typického použití: senzory pro povrchovou montáž jsou víceúčelové. Jedná se o typická univerzální zařízení.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.