Fyzicky lze základní obvody senzoru v zásadě vytvářet pomocí dvou, tří nebo čtyř vodičů. Při připojování těchto senzorů je nutné vzít v úvahu určité základní informace.
Kapacitní senzory lze připojit paralelně k dalším mechanickým nebo elektronickým spínačům. Je nutné dodržovat následující zásady.
Třívodičové senzory
Kapacitní senzory s třívodičovou technologií lze v zásadě připojit paralelně k mechanickým spínačům nebo jiným senzorovým výstupům. Jedinou výjimkou jsou senzory s dvojčinným výstupem. Tento typ senzorů nelze připojit paralelně k senzorům, ani k mechanickým spínačům.
Dvouvodičové senzory
Pokud je paralelně připojeno více dvouvodičových senzorů, protéká zátěží proud odpovídající součtu všech zbytkových proudů, který může zabránit vypnutí zátěže. V důsledku toho je omezen maximální počet kapacitních senzorů připojených paralelně při použití dvouvodičové technologie.
Pokud jsou dvouvodičové senzory připojeny paralelně k mechanickým spínačům, může být zátěž na krátkou dobu deaktivována.
Třívodičové senzory
Při sériovém zapojení třívodičových senzorů se v důsledku časové prodlevy před dosažením dostupnosti jednotlivých senzorů prodlouží doba reakce. Kromě toho je při sériovém zapojení třívodičových senzorů napájecí napětí každého následného senzoru vždy nižší v důsledku poklesu napětí ve výstupních stupních senzorů. Sériové připojení jednoho třívodičového senzoru k jednomu nebo více mechanickým kontaktům není kritické.
Poznámka
Obecně nedoporučujeme zapojovat kapacitní senzory sériově. K zajištění předvídatelného chování a spolehlivé funkce je vhodnější propojit více senzorů přes logické moduly.
2-wire sensors are operated in series to the connected load. There are no separate connections for the load circuit and the voltage supply of a 2-wire sensor.
3-wire sensors are sourcing, type "PNP", or sinking, type "NPN", with separate connections for the power supply and for the output.
4-wire sensors are proximity sensors of sensor type "E" (~3-wire). The use of these sensors can keep the number of sensor variants to a minimum and thus reduce storage costs.