Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Oprava závad / časté dotazy


V této části se nacházejí časté dotazy, které se týkají používání kapacitních senzorů.


Proč bych měl(a) vůbec používatkapacitní senzor? Nebude pro mou aplikaci stačit (koncový) spínač?

Kapacitní senzory nabízejí mnoho výhod proti tradičním mechanickým spínačům.

Porovnání kapacitního senzoru a mechanického koncového spínače

PorovnáníKapacitní senzorMechanický (koncový) spínač
Provoz:  
Rychlé zpracování signáluElektrické výstupní signály mohou být dále zpracovávány přímo v elektronických obvodech.Vydává mechanický signál, který je poté podle potřeby přenášen elektricky, hydraulicky, pneumaticky nebo mechanicky.
Bezdotyková detekcePoužití bez dotknutí se měřených objektů.K použití je vyžadován mechanický kontakt: s měřenými objekty lze manipulovat nebo je zablokovat.
Rychlá detekceRychlá detekce, a tedy i krátké doby odezvy a spínání, takže jsou možné vysoké spínací frekvence.Mechanická sekvence trvá určitou dobu a zužuje limity pro maximální spínací frekvenci.
Bezúdržbové použitíNeobsahuje žádné pohyblivé kontakty, které se mohou znečistit nebo opotřebovat.Mechanické kontakty se mohou časem znečistit a opotřebovat. Přechodové odpory kontaktů se mohou nepředvídatelně změnit.
Spolehlivé generování signáluElektronický výstup zabraňuje odskokům kontaktů.Při výstupu signálu může dojít k odskokům kontaktů.  V důsledku toho může mechanický kontakt poskytnout více spínacích impulzů pro jednu spínací událost.
Nízká spotřeba energieJsou možné i velmi malé spínací proudy.Vzhledem k odporu kontaktu a riziku oxidace povrchu kontaktu je vyžadován určitý minimální proud.
Nastavení:  
Jednoduchá integrace do aplikace
Není vyžadován žádný výpočet počáteční křivky.Je nutné provést výpočet počátečního úhlu a počáteční dráhy. V závislosti na směru aktivace jsou vyžadovány různé mechanické verze spínací páky.
Životnost:  
Použití bez opotřebení
Odolnost proti opotřebení zaručuje, že spínací body zůstanou v průběhu času stabilní.
 
Počet spínacích cyklů proto nemá vliv na životnost senzoru.
Mechanicky se pohybující části spínače podléhají opotřebení, které může vést k chybnému spínání.
 
Četnost spínání tak omezuje životnost spínače.
Možné použití:  
Aplikace s malým prostoremJsou možná mimořádně kompaktní provedení.Existují určitá konstrukční omezení, která ztěžují implementaci kompaktních provedení.
Standardní provedení,
speciální provedení podle potřeby
Jedno provedení lze použít v různých aplikacích vyžadujících různé pohyby.
 
K dispozici jsou četná provedení senzorů. 
Různé aplikace vyžadují zcela odlišná provedení nebo různé snímací prvky (válečky, zdvihátka, páky atd.).

 


Cíl není detekován, co dělám špatně?

Zkontrolujte všechna nastavení, vlastnosti a vzdálenosti týkající se senzoru a cíle. Zejména… 

Vlastnosti senzorů

  • Pracovní vzdálenost: Pracovní vzdálenost je uvedena v technických údajích produktu a v jeho označení.
  • Funkce spínacího prvku: Zkontrolujte, zda je sledována stanovená funkce spínacího prvku: NPN nebo PNP? Normálně sepnutý kontakt nebo normálně rozpojený kontakt?
  • Elektrické napětí: Napětí musí být v rozsahu od 10 do 30 V.

Součásti

  • Materiál: Senzor pouze detekuje různé materiály (železné kovy, neželezné kovy, sklo, dřevo, plasty, olej, voda a vodné roztoky). Vezměte tento omezující faktor v úvahu!
  • Velikost: Pracovní vzdálenost se vztahuje k velikosti standardního cíle.
  • Vztah mezi senzorem a cílem: Pohybuje se cíl kolem senzoru, a pokud ano, jakou rychlostí? → Vezměte v úvahu křivku odezvy: Nesmí být překročena spínací frekvence.

Proč se senzor spíná příliš brzy?

Zkontrolujte senzor a okolní podmínky z hlediska možného rušení.
Zejména…

Vlastnosti senzorů

  • Funkce spínacího prvku: Zkontrolujte, zda je sledována stanovená funkce spínacího prvku: NPN nebo PNP? Normálně sepnutý kontakt nebo normálně rozpojený kontakt?
  • Instalační podmínky: Je senzor instalován zapuštěný nebo nezapuštěný v souladu se specifikacemi v technických údajích? Byly stanovené instalační podmínky správně implementovány? 
  • Zapuštěná instalace vede k předběžnému tlumení senzoru a zvětšení pracovní vzdálenosti. Je nezbytné vyvarovat se zapuštěné instalace. Ta může vést k nepředvídatelnému chování senzoru. V některých případech může také dojít k boční detekci.

Elektromagnetické vlivy

  • Je ovlivněno elektromagnetické pole senzoru? Jinými elektromagnetickými poli? Druhým senzorem, který je instalován příliš blízko?

Vlivy okolního prostředí

  • Rušení od jiných materiálů v blízkosti snímací plochy: Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází žádný jiný materiál.
  • Znečištění: Zkontrolujte čistotu senzoru. V případě potřeby jej vyčistěte hadříkem a neabrazivním prostředkem.

Je vybraný senzor chemicky odolný vůči určitému čisticímu prostředku, chladicí kapalině nebo mazivu?

Na tento dotaz bohužel nemůžeme dát definitivní odpověď. Důvod…

Důvodem je skutečnost, že složení čisticích prostředků, chladicích kapalin a maziv je známo pouze příslušnému výrobci. Mazací oleje obvykle obsahují přísady, které mohou i v malém množství změnit chemické chování mazacího oleje. I když materiál pouzdra senzoru uvedený v technických údajích slibuje odolnost vůči oleji, mohou přísady v mazivu způsobit, že mazivo bude jako celek agresivní.

Z uvedeného důvodu je nutné provést vlastní testy pro kontrolu chemické kompatibility. Uvědomte si, že výrobce čisticího prostředku, chladicí kapaliny nebo maziva může změnit složení bez předchozího upozornění. V důsledku toho se může stát, že kombinace materiálů, kterou bylo možné po dlouhou dobu používat, již nebude chemicky slučitelná.

Musí být stávající osvědčení ES o typové zkoušce vydaná v souladu se směrnicí EU 94/9/EU nahrazena novými osvědčeními EU o typové zkoušce, která jsou pro změnu vyžadována směrnicí EU 2014/34/EU?

Nová směrnice EU 2014/34/EU poskytuje v tomto ohledu jasné informace v článku 41 odstavci 2, ve kterém je uvedeno, že osvědčení ES o typové zkoušce vydaná podle směrnice EU 94/9/EU zůstávají v platnosti.

Citace ze směrnice 2014/34/EU
Článek 41 Přechodná ustanovení

(1) Členské státy nesmějí bránit dodávání na trh ani uvádění do provozu výrobků, na které se vztahuje směrnice 94/9/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 20. dubnem 2016. 

(2) Osvědčení vydaná podle směrnice 94/9/ES zůstávají v platnosti podle této směrnice.

Nabízí společnost Pepperl+Fuchs kapacitní senzory, které splňují požadavky NEC 500?

Kapacitní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs, které vyhovují požadavkům asociace NAMUR, jsou vhodné pro použití v prostředích s klasifikací třída I až III, divize 1. Prostudujte si informace uvedené v technickém výkresu, který si můžete stáhnout z webu společnosti Pepperl+Fuchs.

Základní znalosti…
NEC 500 je kombinace označení pro jedinou právně závaznou normu pro elektrická zařízení platnou v USA (NEC) a článku (500) uvedené normy. Zkratka „NEC“ znamená National Electrical Code a v USA je norma NEC považována za zákon jako NFPA 70 (National Fire Protection Association č. 70). Článek 500 tohoto zákona popisuje klasifikaci prostředí s nebezpečím výbuchu podle tříd a divizí platných v USA. Podobně jako v případě klasifikace zón podle evropské směrnice 2014/34/EU jsou závody rozděleny do různých oblastí – tříd a divizí – podle délky doby a četnosti výskytu nebezpečného, potenciálně výbušného ovzduší.

Jak poznám typ připojení senzoru?

Různé typy připojení lze rychle rozeznat podle typového označení.

Typ připojeníIdentifikace senzoru (viz typové označení)
Pevný kabelSenzor bez identifikátoru připojení na konci označení pro objednávky.
KonektorJeden z následujících identifikátorů konektoru na konci označení pro objednávky: „V1“, „V3“, „V5“, „V13“, „V16“ nebo „V18“.

 


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.