Kapacitní senzory lze elektricky integrovat do systémů různými způsoby. Standardně jsou dostupné různé verze senzorů s pevnými kabely, se zástrčkami či bez zástrček nebo s konektorovými zástrčkami, a to v různých provedeních.
Senzory tohoto typu mají v pouzdru vyhrazenou oblast pro elektrické propojení senzoru se zařízením. Svorkovnice umožňuje uživatelům vybrat libovolný propojovací kabel. To je výhodné především v aplikacích zahrnujících odolnost vůči UV záření nebo odolnost vůči chemickým činidlům. Uživatelé navíc nejsou omezeni pevnými délkami kabelů a svorkovnice nabízí zvýšenou ochranu proti neoprávněné manipulaci ve srovnání s verzemi opatřenými konektory.
Kapacitní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs se svorkovnicemi mohou ve druhém bloku typového označení obsahovat znaky „KK“.
Senzory tohoto typu jsou opatřeny pevným kabelem, který lze předem sestavit, nebo pevným kabelem s typickým konektorem pro průmyslovou automatizaci. Senzory s pevným kabelem představují cenově výhodné alternativy, protože nevyžadují přídavný kabel se zásuvkou na jedné straně a minimalizují počet připojovacích bodů. V závislosti na požadavcích aplikace (např. v automobilovém průmyslu) je možné připojení ke speciálním konektorům.
Senzory s pevnými kabely a konektory mají informace o délce kabelu a typu konektoru zahrnuty na konci typového označení, např.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1 atd.
V následující tabulce je uveden přehled běžných kapacitních senzorů s ohledem na elektrickou verzi, typ senzoru, příklady spínání a typická data.
Základní řada 10 až 30 V, 100 mA Standardní řada 10 až 60 V, 200 mA | |
---|---|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně rozpojený kontakt E/E0 |
Základní elektrické schéma | ![]() |
![]() | |
Typická data |
|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt A2 |
Typická data |
|
Střídavé napětí, 20 až 250 V | |
---|---|
Typ senzoru | WS, WÖ, W, W4 |
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně sepnutý kontakt WÖ/UÖ |
Typická data |
|
Stejnosměrné napětí 8 V DC | |
---|---|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt nebo normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně sepnutý kontakt N/N0 nebo SN |
Typická data |
|
Níže naleznete přehled přiřazení vývodů a barev vodičů kapacitních senzorů.
Čísla výstupních vývodů odpovídají číslování vývodů na zástrčkách konektorů. To neplatí pro bezdotykové senzory pro střídavý proud a senzory s 8mm zástrčkami s třemi vývody.
Spínače bez ochranné izolace vyžadují pro napětí vyšší než 50 V AC nebo 120 V DC svorku pro ochranný vodič.
3 stejnosměrná připojení – nutné dodržet polaritu | ||
---|---|---|
Funkce | Normálně rozpojený kontakt | |
Barvy přípojek/vodičů | + | – | výstup Hnědá (BN) | Modrá (BU) | Černá (BK) | |
Výstupní vývod | 1 | 3 | 4 | |
Zástrčka V1 | ![]() | ![]() |
Funkce | Normálně sepnutý kontakt | |
Barvy přípojek/vodičů | + | – | výstup | |
Výstupní vývod | 1 | 3 | 2 | |
Zástrčka V1 | ![]() | ![]() |
Zástrčka V3 | ![]() | ![]() |
4 stejnosměrná připojení – nutné dodržet polaritu | ||
---|---|---|
Funkce | Přepínací kontakt (rozpojený/sepnutý) | |
Barvy přípojek/vodičů | + | – | Výstup kontaktu NO | Výstup kontaktu NC Hnědá (BN) | Modrá (BU) | Černá (BK) | Bílá (WH) | |
Výstupní vývod | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Zástrčka V1 | ![]() | ![]() |
2 stejnosměrná a NAMUR připojení – nutné dodržet polaritu | ||
---|---|---|
Funkce | Normálně rozpojený kontakt a normálně sepnutý kontakt | |
Barvy přípojek/vodičů | Kanál 1+ | Kanál 1– | Kanál 2+ | Kanál 2– | Ventil + | Ventil – Hnědá (BN) | Modrá (BU) | Bílá (WH) | Černá (BK) | Červená (RD) | Žlutá (YE) | |
Výstupní vývod | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Zástrčka V1 | ![]() | ![]() |