Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Installation Conditions


The installation conditions provide information about optimal installation of the sensors in the application without being restricted in their specified function (i.e., their operating distance). Due to the given installation conditions, a functional range must always be assumed. There is a connection between installation and operating distance.


Válcové kapacitní senzory

Senzory se stejným průměrem mohou mít z důvodů souvisejících s instalací různé pracovní vzdálenosti, jak ukazuje následující tabulka.

Průměr [mm]

Pracovní vzdálenost [mm] při zapuštěné montáži

Pracovní vzdálenost [mm] pro montáž bez zapuštění

12

4

8

18

5 až 8

15

30

10

15

Průměr [mm]

Pracovní vzdálenost [mm] při zapuštěné montáži

Pracovní vzdálenost [mm] pro montáž bez zapuštění

12

4

8

18

5 až 8

15

30

10

15


Kapacitní senzory pro montáž bez zapuštění

Kapacitní senzory pro montáž bez zapuštění dosahují největší možné pracovní vzdálenosti s ohledem na svůj průměr. Kapacitní senzory jsou opatřeny elektrodami, které slouží ke generování elektrického pole vytvářejícího kondenzátor s prostředím. K dosažení požadované orientace elektromagnetického pole má elektroda senzoru koordinovanou geometrii. Přesto je část elektrického pole vyzařována ze strany. Je důležité, aby byla kolem senzorového prvku vůle, která zabrání instalačnímu prostředím v tlumení těchto senzorů s dlouhým dosahem. Tato vůle je definována v technických údajích příslušného senzoru.


Vlevo: kapacitní senzor pro montáž bez zapuštění, správně instalovaný
Vpravo: kapacitní senzor pro zapuštěnou montáž, správně instalovaný

A = 2 × pracovní vzdálenost (sn)

B = 3 × průměr (d) pouzdra senzoru

D = průměr pouzdra senzoru

F = minimální vzdálenost podobných senzorů
 

Kapacitní senzory pro zapuštěnou montáž

Kapacitní senzory pro zapuštěnou montáž lze instalovat do kovu tak, aby nevyčnívaly dopředu (rozměr A = 0 mm). Výhodou těchto senzorů je, že jsou více mechanicky chráněny a jsou méně citlivé na rušení než senzory pro montáž bez zapuštění. Požadovaného omezení bočního pole je dosaženo pomocí speciálního vnitřního stínění. To však snižuje i detekční dosah: Tyto senzory dosahují pouze přibližně 60% pracovní vzdálenosti v porovnání s verzemi pro montáž bez zapuštění.


Vlevo: kapacitní senzor pro zapuštěnou montáž, správně instalovaný
Vpravo: kapacitní senzor pro montáž bez zapuštění, správně instalovaný

A = 2 × pracovní vzdálenost

B = 3 × průměr pouzdra senzoru

D = průměr pouzdra senzoru

F = minimální vzdálenost podobných senzorů
 

Poznámky

Kapacitní senzory mohou být instalovány se zapuštěním do vodivého materiálu a jsou relativně necitlivé na elektrické nebo elektromagnetické vlivy. Když jsou kapacitní senzory instalovány se zapuštěním, dosahují pouze 60 % snímacího dosahu senzoru se stejným provedením pouzdra, který je instalován bez zapuštění. Ke kompenzaci tohoto poklesu je nutné vybrat senzory s adekvátně většími rozměry.

Přeslechy při nedodržení minimální vzdálenosti

Je nutné dodržovat minimální vzdálenosti F uvedené v technických údajích, aby nedocházelo k přeslechům podobných senzorů. 

Kvádrové kapacitní senzory

Rovněž kvádrové senzory mají stanoveny přesné instalační podmínky pro zapuštěnou, částečně zapuštěnou a nezapuštěnou montáž. Stejně jako u válcových senzorů je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi jednotlivými senzory. Pravidla jsou specifická pro danou produktovou řadu a jsou dostupná jako informace pro instalaci vybraného senzoru.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.