Capacitive sensors have typical key technical data. This must be known to ensure proper use in plants and applications.
Pojem | Popis |
---|---|
Utahovací moment | Pro válcové senzory v kovových pouzdrech: Definovaný utahovací moment, kterým je utažen upevňovací prvek. K dispozici jsou speciální nástroje (momentové klíče) pro dosažení požadovaného utahovacího momentu. |
Jmenovitý provozní proud (Ie) | Tato hodnota udává maximální zátěžový proud při nepřetržitém provozu. Viz norma EN 60947-5-2. |
Jmenovitá pracovní vzdálenost (sn) | Jmenovitá pracovní vzdálenost je normativní proměnná pro definování pracovních vzdáleností. Pro tuto vzdálenost nejsou brány v úvahu výrobní tolerance ani změny způsobené vnějšími vlivy, jako jsou napětí a teplota. Viz norma EN 60947-5-2. |
Časová prodleva před dostupností (tv) | Časová prodleva před dostupností je doba, kterou trvá, než je bezdotykový senzor připraven k použití po zapnutí provozního napětí. Kapacitní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs mají maximální časovou prodlevu před dostupností 300 ms v souladu s normou EN 60947-5-2. |
Provozní napětí (UB) | Provozní napětí udává rozsah napětí, kterým může být zařízení napájeno. +UB a –UB označují vývody senzoru pro připojení napájecího napětí: -UB slouží k uzemnění a +UB je vývod pro vodič pod napětím. U senzorů NAMUR je stanoveno jmenovité napětí. |
Potlačení inicializačního signálu | Prvek senzorů, který potlačuje falešný výstupní signál během časové prodlevy před dostupností po zapnutí provozního napětí (tv) |
Zaručená vzdálenost uvolnění zařízení PDDB (sar) | Pro kapacitní senzory v aplikacích souvisejících s bezpečností: U zařízení PDDB (bezdotykové zařízení s definovaným chováním za poruchového stavu) se jedná o vzdálenost od snímací plochy, vně které je správně detekována nepřítomnost stanoveného cílového objektu, a to s přihlédnutím ke všem specifikovaným okolním podmínkám a tolerancím výrobce. Jde o vzdálenost nebo rozsah vzdáleností pro bezpečnou nefunkčnost (uvolnění). Viz norma EN 60947-5-3. |
Zaručená pracovní vzdálenost (sa) | Vzdálenost od snímací plochy, při které je zaručena aktivace senzoru za stanovených podmínek: Viz norma EN 60947-5-2. |
Zaručená pracovní vzdálenost PDDB (sao) | Pro kapacitní senzory v aplikacích souvisejících s bezpečností: U zařízení PDDB (bezdotykové zařízení s definovaným chováním za poruchového stavu) se jedná o vzdálenost od snímací plochy, vně které je správně detekována přítomnost stanoveného cílového objektu, a to s přihlédnutím ke všem specifikovaným okolním podmínkám a tolerancím výrobce. Jde o vzdálenost nebo rozsah vzdáleností pro bezpečný provoz. Viz norma EN 60947-5-3. |
Hystereze (H) | Vzdálenost mezi spínacími body při přiblížení tlumicího prvku k senzoru a při jeho vzdálení. Bezdotykové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs mají obvykle hysterezi 5 % až 10 % jmenovité pracovní vzdálenosti. |
Ochrana proti zkratu | Opatření používané v elektrických nebo elektronických obvodech, které zabraňuje poškození senzoru v případě zkratu. Mnohé senzory jsou vybaveny cyklickou ochranou proti zkratu. Při překročení proudového limitu se výstup pravidelně rozpojuje a spíná, dokud nebude zkrat odstraněn. |
Krátkodobý proud (IK) | Proud, který se může krátce objevit při zapnutí, aniž by došlo ke zničení elektrických součástí. Specifikace krátkodobého proudu je obzvláště důležitá při používání žárovek. V okamžiku zapnutí mají žárovky krátce mnohem vyšší spotřebu proudu než během vlastního používání. |
Proud naprázdno (I0) | Proud přijímaný senzorem bez připojené zátěže. |
Užitečná pracovní vzdálenost (su) | Pracovní vzdálenost jednoho senzoru naměřená za stanovených podmínek. Viz norma EN 60947-5-2. |
Efektivní pracovní vzdálenost (sr) | Pracovní vzdálenost jednoho bezdotykového senzoru naměřená při stanovené teplotě, stanoveném napětí a za stanovených instalačních podmínek. Viz norma EN 60947-5-2. |
Zbytkový proud (IR) | Proud, který protéká zátěží, když je elektronická součást (např. spínač) deaktivována. |
Zvlněné napětí | Střídavé napětí (mezi špičkami) superponované na provozní napětí a vyjádřené jako procento aritmetického průměru. Kapacitní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs mají maximální zvlněné napětí 10 %. Viz norma EN 60947-5-2. |
Jmenovitá hloubka vnoření (sn) | Jmenovitá pracovní vzdálenost sn pro štěrbinové senzory. |
Spínací frekvence (f) | Počet spínacích cyklů senzoru za sekundu a za stanovených podmínek. Maximální počet změn v hertzích (Hz) od zeslabeného po nezeslabený stav. |
Odolnost vůči rázům | Míra schopnosti pouzdra elektrického zařízení odolat rázovému zatížení. Test odolnosti vůči rázům se provádí při třicetinásobku gravitačního zrychlení, a to po dobu 11 ms. Viz norma IEC 60068-2-27. |
Stupeň ochrany | Rozsah ochrany poskytované pouzdrem proti přístupu k nebezpečným částem, proti průniku pevných cizích látek a proti vniknutí vody, prokázaný standardizovanými zkušebními metodami. Klasifikace elektrických zařízení podle následujících hledisek: 1. Vhodnost pro různé okolní podmínky 2. Ochranná opatření proti možnému nebezpečí pro osoby. Klasifikace elektrických zařízení podle následujících hledisek: běžně označovaná jako „ochrana IP“. Zkratka IP znamená International Protection (Mezinárodní ochrana). Viz normy DIN EN 60529:2014-09 a VDE 0470-1:2014-09. |
Odolnost | Schopnost odolat mechanickým vibracím. Odolnost vůči vibracím se testuje při rezonanční frekvenci 10 až 55 Hz a amplitudě 1 mm, viz norma IEC 60068-2-6. |
Pokles napětí (Ud) | Rozdíl potenciálů, který nastane, když proud prochází rezistorem/zátěží umístěným mezi dvěma svorkami obvodu nebo přes elektrickou součást. Ud se měří aktivovaným senzorem nebo výstupem. Viz normy EN 60947-5-1 a VDE 0660-200:2018-03. |
Okolní teplota | Teplotní rozsah, v němž produkt, součást nebo zařízení pracuje bez rušení v souladu se specifikacemi. |
Pojem |
---|
Utahovací moment |
Jmenovitý provozní proud (Ie) |
Jmenovitá pracovní vzdálenost (sn) |
Časová prodleva před dostupností (tv) |
Provozní napětí (UB) |
Potlačení inicializačního signálu |
Zaručená vzdálenost uvolnění zařízení PDDB (sar) |
Zaručená pracovní vzdálenost (sa) |
Zaručená pracovní vzdálenost PDDB (sao) |
Hystereze (H) |
Ochrana proti zkratu |
Krátkodobý proud (IK) |
Proud naprázdno (I0) |
Užitečná pracovní vzdálenost (su) |
Efektivní pracovní vzdálenost (sr) |
Zbytkový proud (IR) |
Zvlněné napětí |
Jmenovitá hloubka vnoření (sn) |
Spínací frekvence (f) |
Odolnost vůči rázům |
Stupeň ochrany |
Odolnost |
Pokles napětí (Ud) |
Okolní teplota |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.