The outer material is a key factor when choosing a sensor, since it must be suitable for the application's ambient conditions. This is the only way to ensure reliable operation of machinery and plants. The following materials are used by Pepperl+Fuchs in manufacturing its sensors and the associated connection technology.
Většina válcových kapacitních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs je opatřena pouzdry z poniklované mosazi. Pouzdra senzorů z poniklované mosazi jsou nákladově efektivní a nabízejí mechanickou odolnost kovového pouzdra. Díky tomu jsou tato pouzdra víceúčelová a ideální pro mnohé aplikace.
Typické použití: všechny aplikace, ve kterých nejsou vyžadovány žádné specifické chemické vlastnosti ani vysoká nepropustnost.
Senzory s pouzdrem z nerezové oceli jsou obzvláště vhodné k použití v agresivních okolních podmínkách. Tento typ oceli je nerezový, takže pouzdra tohoto provedení se mohou pochlubit dokonalou ochranou proti korozi. Jsou proto vhodná pro náročná průmyslová prostředí. Pokud není pro speciální aplikace dostačující nízkolegovaná nerezová ocel (1.4305, typové označení „GS“), společnost Pepperl+Fuchs disponuje senzory v pouzdrech z vysoce legované nerezové oceli (1.4404, typové označení „GH“).
Typické použití: aplikace, ve kterých je vyžadována zvýšená ochrana proti korozi, například venkovní aplikace. Nicméně pouzdra z nerezové oceli lze použít tam, kde se senzor dostane do styku s agresivními médii nebo kde je nutné očekávat časté cykly čištění vysokotlakými čisticími zařízeními.
Polytetrafluoretylen (PTFE), který je známý především jako materiál pro nepřilnavý povlak na pánvích, je využíván také v senzorových technologiích, určených například pro svařování. Svarový rozstřik dopadající na senzory potažené PTFE nemůže spálit plastové díly ani jinak přilnout k senzoru. Místo toho se okamžitě svine. Díky tomu jsou tyto senzory odolné vůči svarovému rozstřiku.
Typické použití: detekční aplikace při výrobě karoserií vozidel v blízkosti svařovacích robotů.
Polokrystalický polybutylentereftalát (PBT) vyztužený skelnými vlákny má různé vlastnosti, jejichž zásluhou je atraktivní volbou jako materiál pouzder senzorů. PBT je geometricky přesný a odolný vůči oděru, teplu a chladu. Pouzdra z PBT také poskytují odolnost vůči uhlovodíkům (např. trichloretylenu), kyselinám (např. 28% kyselině sírové), mořské vodě a vodě ohřáté na +70 °C.
Typické použití: standardní aplikace v průmyslových prostředích bez zvláštních požadavků.
Společnost Pepperl+Fuchs používá obzvláště teplovzdorný PPS (polyfenylensulfid) pro senzory určené pro prostředí s okolními teplotami až +150 °C. Krystalický materiál je rozměrově stabilní až do +200 °C. Elektronika je v senzorech s pouzdrem z PPS vakuově zapouzdřená litou pryskyřicí.
Typické použití: provozní prostředí s vysokými okolními teplotami
Polyamidy jsou materiály s vysokou pevností, torzní tuhostí a rázovou pevností. Pouzdra senzorů vyrobená z tohoto materiálu nabízejí odolnost vůči zředěným louhům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, benzínu, alkoholům, esterům, ketonům, tukům a olejům. Polyamidy jsou však citlivé na silné kyseliny.
Typické použití: standardní aplikace v průmyslových prostředích bez zvláštních požadavků.
PVC Sheath material: polyvinylchloride (PVC) Core insulation: polyvinylchloride (PVC) | |
Features:
| Limitations:
|
PUR Sheath material: polyurethane (PUR) Core insulation: polypropylene (PP) | |
Features:
| Limitations:
|
Kabely v osvědčené kvalitě PVC pro standardní požadavky.
Vlastnosti:
Typické použití: doprava a obalový průmysl
Kabely v pružné kvalitě PUR pro vysoké cyklické namáhání v ohybu.
Vlastnosti:
Typické použití:dopravníkové řetězce, obráběcí stroje, průmyslové stavby, zpracování barev, automobilový průmysl. Zejména pro severoamerický trh
Kabely z PUR-A představují alternativu ke kabelům z ozářeného polyuretanu používaným v automobilovém průmyslu. Kabely z PUR-U lze navíc recyklovat a snadno zlikvidovat.
Vlastnosti:
Typické použití: automobilový průmysl, svařovací systémy, závody na severoamerickém trhu
Kabely z PUR pro automobilový průmysl.
Vlastnosti:
Typické použití: automobilový průmysl (např. Volkswagen)
Kabely z PUR, které jsou vhodné zejména k použití v robotice.
Vlastnosti:
Typické použití: robotická ramena
Odolné kabely pro náročné venkovní okolní podmínky.
Vlastnosti:
Typické použití: mobilní zařízení, použití zahrnující vystavení vysokým úrovním ultrafialového záření, např. na mořské hladině nebo ve vysokých horách
Kabely schválené pro železniční dopravu.
Vlastnosti:
Typické použití: kolejová vozidla, interiéry vozidel
Vysoce kvalitní kabely pro náročné teplotní požadavky.
Vlastnosti:
Typické použití: automobilový průmysl, svařovací systémy, ocelářský průmysl
Kabely z PVC pro náročné okolní podmínky, určené výhradně pro použití v Severní Americe.
Vlastnosti:
Typické použití: instalace do kabelových kanálů a kabelových stojanů
Kabely pro potravinářský a nápojový průmysl.
Vlastnosti:
Typické použití: v potravinářském průmyslu
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.