Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ambient Conditions


Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.


Okolní teplota

Přípustná okolní teplota je rozsah teplot, ve kterém indukční senzor funguje správně. Pro standardní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs platí následující hodnoty:

  • Okolní teplota: –25 °C až +70 °C nebo 248 K až 343 K
  • Skladovací teplota: –40 °C až +85 °C nebo 233 K až 358 K

Pro zvláštní tvary:
–25 °C až +100 °C nebo 248 K až 373 K
–40 °C až +150 °C nebo 233 K až 423 K
0 °C až +200 °C nebo 273 K až 473 K
0 °C až +250 °C nebo 273 K až 523 K


Odolnost proti nárazům a vibracím

Kapacitní senzory jsou podrobeny komplexnímu testování požadavků na odolnost proti nárazům a vibracím. Testování odolnosti proti nárazům je prováděno v souladu s normou IEC 60068-2-27. Testování odolnosti proti vibracím je prováděno v souladu s normou IEC 60068-2-6.


Stupně ochrany

V závislosti na požadavcích kapacitní senzory nabízejí stupeň ochrany IP65, IP67 nebo IP68 (EN 60529). Pro použití v obzvláště náročných průmyslových prostředích jsou dostupné verze se stupněm ochrany IP69K.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.