Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Alimentation pour transmetteur/module de commande SMART KCD2-SCS-2.SP

KCD2-SCS-2.SP
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO)
  • Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-SCS-2.SP

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Courant assignémax. 88 mA pour 24 V
Dissipation thermiquemax. 1,4 W
Puissance absorbéemax. 2,1 W
Entrée analogique
Nombre de voies2
Appareils de terrain adaptéstransmetteurs SMART 2 fils
Signal0/4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA
Circuit de terrainbornes 1+, 2-, 3+, 4-
Tension disponiblemin. 15 V pour 20 mA
min. 18 V à 4 mA
Circuit de commandebornes 5-, 6+; 7-, 8+
Tension d'entréeTension aux bornes 10 ... 30 V. Si le courant provient d'une source > 24 V,
une résistance série de ≥ (V - 24)/0,02 Ω est nécessaire (V étant ici la tension à la source).
La valeur maximale de la résistance est (V - 10)/0,02 Ω. (Sortie passive)
Chargemax. 350 Ω (sortie source)
Ondulation20 mV eff
Sortie analogique
Nombre de voies2
Appareils de terrain adaptésConvertisseurs I/P SMART (positionneur), écrans sur site
Signal0/4 ... 20mA , limité à env. 30 mA
Circuit de terrainbornes 1+, 2-, 3+, 4-
Chargemax. 650 Ω
Tensionmin. 13 V pour 20 mA
Ondulation20 mV eff , sur toutes les bornes de signal
Circuit de commandebornes 5-, 6+; 7-, 8+
Chute de tensionmax. 6 V
Surveillance de défaut de ligne> 100 kΩ à 30 V max., avec câblage côté terrain ouvert
Caractéristiques de transfert
Ecartmax. 20 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension compris
Température< 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoiremax. 200 ms
Temps de montée/temps de descentemax. 100 ms (10 ... 90 %)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Circuit de contrôle/circuit de contrôleisolation fonctionnelle, tension nominale : 50 V
Terrain/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Commande/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Réglage usineentrée analogique avec sortie source
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à ressort
Masseenv. 115 g
Dimensions12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SCS-2.SP

Fonction

Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre le terrain et les circuits de commande.

Chaque voie de dispositif fonctionne comme une alimentation pour transmetteur ou un module de commande.

L'appareil transmet les données en tirant parti d'un signal de courant.

Il prend en charge les communications bidirectionnelles pour les appareils SMART utilisant une modulation de courant pour transmettre les données et une modulation de tension pour les recevoir.

Lors de l'utilisation d'un module de commande, un terrain ouvert présente une impédance élevée du côté commande pour permettre la surveillance des coupures de ligne par les systèmes de commande.

Informative Literature: KCD2-SCS-2.SP

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KCD2-SCS-2.SP

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF152 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KCD2-SCS-2.SP

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ2353 KB

Agréments: KCD2-SCS-2.SP

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968_FSP_2456_00_en_elALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6903ALLPDF123 KB
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6903AFRAFRAPDF218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6974ALLPDF181 KB

Produits associés : KCD2-SCS-2.SP

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
2 broches, Entièrement isolé, Pour les connecteurs avec un pas de 5,0 mm ou 5,08 mmpa
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.