Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KFD2-GUT-1.D
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Convertisseur de température avec valeur seuil KFD2-GUT-1.D

KFD2-GUT-1.D
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension
  • Entrée thermocouple redondante
  • Sortie courant 0/4 mA à 20 mA
  • 2 sorties relais
  • Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande
  • Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-GUT-1.D

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Alimentation
Raccordementbornes 23+, 24- ou "Power Rail"
Tension assignée20 ... 30 V CC
Courant assignéenv. 100 mA
Dissipation thermique/Puissance absorbée≤ 2 W / 2,2 W
Entrée
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4, 6
RTDPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
Type de mesuretechnique 2, 3, 4 fils
Résistance de lignemax. 50 Ω
contrôle du circuit de mesuredéfaut de la sonde, court-circuit de la sonde
Thermocouplestypes B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Compensation de soudure froide externe et interne
contrôle du circuit de mesuredéfaut de la sonde
Potentiomètre0,8 ... 20 kΩ
Type de mesuretechnique 2, 3, 5 fils
Tension0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV
Résistance d'entrée≥ 250 kΩ (0 ... 10 V)
min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV)
Courant de mesureenv. 400 µA avec une sonde
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
sortie III : bornes 8+, 7-
Sorties I, IIrelais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie IIIsortie de courant analogique
Gamme de courant0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Tension à videmax. 24 V CC
Chargemax. 650 Ω
Signalisation de défautminimum I ≤ 3,6 mA, maximum I ≥ 21 mA (selon NAMUR NE 43)
Caractéristiques de transfert
Ecart
Influence de la température entrée : 0,005 %/K (50 ppm) de la gamme ; sortie courant : 0,005 %/K (50 ppm) de la gamme
RTDmax. 0,2 % de la gamme
Thermocouples10 µV max.
compensation de soudure froide : ±0,8 K
Tension0.1 % de la gamme
Potentiomètre0,1 % de la pleine échelle pour < 5 kΩ
0,5 % de la pleine échelle pour > 5 kΩ
Sortie courantmax. 20 µA
taux d'échantillonageenv. 700 ms
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Sorties I, II entre ellesisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie III/alimentation et signal. centralisée défautisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Interface/Alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesVeuillez observer, si applicables, les indications et déclarations de conformité ainsi que les instructions de service. Vous trouverez ces informations à l'adresse internet www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-GUT-1.D

Product Documentation: KFD2-GUT-1.D

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Operator card KF**-GUT-**1.D / Bedienkarte KF**-GUT-**1.DALLPDF348 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
Manuels
ManualENGPDF1342 KB
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-GUT-1.D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ2450 KB

Agréments: KFD2-GUT-1.D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
exida Functional Safety AssessmentP+F 05/03-24 R023ALLPDF437 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1887AALLPDF55 KB

Logiciel: KFD2-GUT-1.D

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB

Produits associés : KFD2-GUT-1.D

Accessoires
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Téléchargement Internet possiblepa
DTM d'appareils, Pour les systèmes K-, E- et H-, Les logiciels de configuration, comme  PACTware, doivent être installés séparémentpa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.