détecteur d'arrêt KFD2-SR2-2.W.SM

KFD2-SR2-2.W.SM
  • Contrôleur d'arrêt à 1 voie
  • Détection du sens de rotation ou shunt au démarrage sélectionnable
  • 2 sorties relais
  • Fréquence d'entrée ≤ 2 kHz
  • LED de diagnostic pour le sens de rotation, le dépassement (valeur inférieure) du seuil, la tension d'emploi et les défauts de l'équipement matériel
  • Réglage simple de la fonction et de la fréquence limite via un commutateur DIP placé sur la face avant
  • Bornes enfichables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-SR2-2.W.SM

Description produit
version à 1 voie
Alimentation
Raccordementbornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 30 V DC
Puissance absorbéemax. 1,5 W
Entrée
Raccordemententrée I: bornes 1+, 2+, 3- ;
entrée II: bornes 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Point de commutation/course différentiellex ≤ 1,2 mA ou x ≥ 2,1 mA / env. 0,9 mA
Entrée de commandealimentation des détecteurs env. 8,2 V, impédance 1,2 kΩ
Surveillance de défaut de lignenon disponible
Durée d'impulsion> 200 µs pour une détection d'arrêt,
> 250 µs pour une détection du sens de rotation
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9 ;
sortie II : bornes 10, 11, 12
Sortie relais2 contacts inverseurs
Chargement du contact253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A charge résisitive;
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Fréquence de coupurepour une détection d'arrêt :
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
réglable par des commutateurs DIL (S1 et S2)
Caractéristiques de transfert
Précision± 5 %
Shunt de démarrage5 s ou 20 s, programmable par câblage
Gamme de fréquence≤ 2 kHz
Détection du sens de rotationdifférence de phase de 90° entre les signaux des entrées 1 et 2, recouvrement ≥ 125 µs
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes enfichables
Masseenv. 150 g
Dimensions20 mm x 118 mm x 115 mm
Fixationencliquetage sur rail standard 35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SR2-2.W.SM

Product Documentation: KFD2-SR2-2.W.SM

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
System ManualENGPDF3694 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.