Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KFD2-UFT-2.D
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Convertisseur de fréquence/courant avec contrôle de la valeur de seuil, direction de rotation et signalement du glissement du signal KFD2-UFT-2.D

KFD2-UFT-2.D
  • 2 entrées de fréquence
  • 2 entrées de commande
  • 2 sorties relais
  • 2 sorties électroniques, libres de potentiel
  • Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA
  • Contrôle principal (désactivation possible)
  • Réglage des paramètres à l'aide des touches sur la face avant
  • Fréquence d'entrée de 0,001 Hz ... 1 kHz (fonction de surveillance de patinage 10 Hz ... 1 kHz)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-UFT-2.D

Description produit
24 V C.C.
Alimentation
Raccordementbornes 23+, 24- ou Power Rail
Tension assignée20 ... 30 V CC
Courant assignéenv. 130 mA
Dissipation thermique2,2 W
Puissance absorbée2,5 W
Entrée
RaccordementEntrée I : bornes 1+, 3-
Entrée II : bornes 4+, 6-
entrée III: bornes 13+, 14- (entrée de commande 1)
entrée III: bornes 15+, 14- (entrée de commande 2)
Entrée I, IIselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuit8,2 V / 10 mA
Point de commutation/course différentiellelogique 1: > 2,5 mA ; logique 0 < 1,9 mA
Durée d'impulsionmin. 250 µs , recouvrement pour le contrôle du sens de rotation : ≥ 125 µs
Fréquence d'entréeContrôle du sens de rotation 0,001 ... 1000 Hz Surveillance du glissement 10 ... 1000 Hz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 4
Entrée III, IV
Active/PassiveI > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
sortie III : bornes 19+, 20-
sortie IV : bornes 21+, 20-
sortie V : bornes 7-, 8+
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sorties III et IVsignal , sortie électronique passive
Chargement du contact40 V CC
Niveau du signalSignal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, résistant aux courts-circuits/aux surcharges)
Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sortie Vanalogique
Gamme de courant0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Tension à videmax. 24 V CC
Chargemax. 650 Ω
Signalisation de défautminimum I ≤ 3,6 mA, maximum I ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE 43)
Interface de programmation
Raccordementconnecteur de programmation
InterfaceRS 232
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Caractéristiques de transfert
Entrées I et II
Gamme de mesure0,001 ... 1000 Hz
RésolutionSurveillance du glissement : 1 % Mesure de fréquence : 0,1 % de la valeur de mesure; mais > 0,001 Hz
PrécisionSurveillance du glissement : 1 % Mesure de fréquence : 0,5 % de la valeur de mesure; mais > 0,001 Hz
Durée de mesureMesure de fréquence : < 100 ms
Température0,003 %/K (30 ppm)
Sorties I, II
Retard à l'appel≤ 200 ms
Sortie V
Résolution< 10 µA
Précision< 30 µA
Température0,005 %/K (50 ppm)
Séparation galvanique
Entrées I, II/autres circuitsséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Entrée III, IV/alimentation et signal. centralisée défautisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II, III entre ellesisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II, IV entre ellesisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties III, IV/alimentation et signal. central. défautisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie III, IV/entrée III, IVisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties III, IV/Visolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie V/alimentation et signal. centralisée défautisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff
Interface/Alim. et signal. centralisée défaut*) isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Interface/sorties III, IVisolation fonctionnelle conformément à EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 89/336/CEEEN 61326
Basse Tension
Directive 73/23/CEEEN 50178
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
EntréeEN 60947-5-6
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse300 g
Dimensions40 x 100 x 115 mm
Hauteur100 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-UFT-2.D

Product Documentation: KFD2-UFT-2.D

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Operator card KF**-UFT-**2.D / Bedienkarte KF**-UFT-**2.DALLPDF831 KB
Manuels
Manual KF**-UFT-(Ex)2.DENGPDF1611 KB
System ManualENGPDF3694 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.