Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KFU8-DWB-1.D
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Unités de traitement de signaux tout ou rien - Contrôleurs de rotation KFA6-DWB-1.D

KFA6-DWB-1.D
  • Version à 1 voie
  • Fréquence d'entrée 1 mHz ... 12 kHz
  • 2 sorties relais
  • Possibilité de paramétrer séparément chaque sortie pour la fonction "seuil"
  • Shunt de démarrage
  • Réenclenchement verrouillable
  • Contrôle de coupure (LB) et de court-circuit de ligne (LK)
  • Filtre anti-rebonds
  • Réglage des paramètres à l'aide des touches sur la face avant
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFA6-DWB-1.D

Description produit
230 V C.A.
Alimentation
Raccordementbornes 23, 24
Tension assignée230 V C.A. ± 10 %
Dissipation thermique/Puissance absorbée≤ 2 VA / 2 VA
Entrée
Raccordemententrée I: détecteur 2 fils : bornes 1+, 3- détecteur 3 fils : bornes 1+, 2- et 3
entrée II: bornes 13+, 14- shunt de démarrage;
Entrée Idétecteur de proximité
Tension à vide/courant de court-circuit22 V / 40 mA
Résistance d'entrée4,7 kΩ
Point de commutation/course différentiellelogique 0 : > 2,5 mA ; logique 0 < 1,9 mA
Durée d'impulsion> 50 µs
Fréquence d'entrée0,001 ... 12000 Hz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 4
Entrée IIshunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s
Active/PassiveI > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Caractéristiques de transfert
Entrée I
Gamme de mesure0,001 ... 12000 Hz
Résolution0,1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz
Précision0,1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz
Durée de mesure< 100 ms
Température0,003 %/K (30 ppm)
Sorties I, II
Retard à l'appel≤ 200 ms
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Sorties I, II entre ellesisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Shunt de démarrage/Alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2
Basse Tension
Directive 73/23/CEEEN 50178
Conformité
Séparation galvaniqueEN 50178
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse300 g
Dimensions40 x 100 x 115 mm
Hauteur100 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFA6-DWB-1.D

Product Documentation: KFA6-DWB-1.D

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manuel KF**-DWB-(Ex)1.DFRAPDF3198 KB
System ManualENGPDF3694 KB

Agréments: KFA6-DWB-1.D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.