Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée binaire |
Alimentation |
Raccordement | bornes 23+, 24- ou "Power Rail" |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC |
Courant assigné | env. 100 mA |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 1,8 W / 1,8 W |
Entrée |
Raccordement | entrée I: détecteur 2 fils : bornes 1+, 3- détecteur 3 fils : bornes 1+, 2- et 3 entrée II: bornes 13+, 14- shunt de démarrage; |
Entrée I | capteur à 2 ou 3 fils, capteur selon EN 60947-5-6 (NAMUR) ou contact mécanique |
| Tension à vide/courant de court-circuit | 22 V / 40 mA |
| Résistance d'entrée | 4,7 kΩ |
| Point de commutation/course différentielle | logique 1: > 2,5 mA ; logique 0 < 1,9 mA |
| Durée d'impulsion | > 50 µs |
| Fréquence d'entrée | 0,001 ... 12000 Hz |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 4 |
Entrée II | shunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s |
| Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA |
| Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA |
Sortie |
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 |
Sorties I, II | signal, sortie relais |
| Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A |
| Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms |
Signalisation centralisée de défaut | "Power Rail" |
Caractéristiques de transfert |
Entrée I | |
| Gamme de mesure | 0,001 ... 12000 Hz |
| Résolution | 0,1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz |
| Précision | 0,1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz |
| Durée de mesure | < 100 ms |
| Température | 0,003 %/K (30 ppm) |
Sorties I, II | |
| Retard à l'appel | ≤ 200 ms |
Séparation galvanique |
Entrée/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Sorties I, II entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff |
Sorties I, II/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff |
Shunt départ/Alim. et signal. central. défaut | isolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Basse Tension | |
| Directive 2006/95/CE | EN 50178:1997 |
Conformité |
Coordination d'isolement | CEI 62103 |
Séparation galvanique | CEI 62103 |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 |
Degré de protection | IEC 60529 |
Protection contre la décharge | IEC 61140 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Masse | 300 g |
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 115 mm |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificat | Pepperl+Fuchs |
| Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 |
Sorties I, II | |
| Chargement du contact | 50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive |
Conditions environnantes | |
| Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Conformité aux directives | |
| Directive 94/9/CE | EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005 |
Informations générales |
Informations complémentaires | Veuillez observer, si applicables, les indications et déclarations de conformité ainsi que les instructions de service. Vous trouverez ces informations à l'adresse internet www.pepperl-fuchs.com. |