Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 23+, 24- ou Power Rail | |
Tension assignée | 20 ... 30 V DC | |
Courant assigné | env. 130 mA | |
Dissipation thermique | 2,2 W | |
Puissance absorbée | 2,5 W | |
Entrée | ||
Raccordement | Entrée I : bornes 1+, 3- Entrée II : bornes 4+, 6- entrée III : bornes 13+, 14- (désactivation) entrée IV : bornes 15+, 14- (maintien) |
|
Fonction | Retour : Signalisation du sens de rotation : Retour dans la direction prédominante (rotation à gauche) contrôle de glissement : Retour erreur de glissement Hold : contrôle du glissement : si l'entrée est pontée, la fonction Hold devient active. Le défaut de câble est uniquement indiqué par le relais 2 et l'indication de défaut combinée. La condition du relais est Hold en cas de défaut. |
|
Entrée I, II | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 8,2 V / 10 mA | |
Durée d'impulsion | min. 200 µs recouvrement pour le contrôle du sens de rotation : ≥ 100 µs | |
Fréquence d'entrée | Contrôle du sens de rotation 0,001 ... 1000 Hz Surveillance du glissement 10 ... 1000 Hz | |
Contrôle de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 4 | |
Entrée III, IV | ||
Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA | |
Sortie | ||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 sortie III : bornes 19+, 20- sortie IV : bornes 21+, 20- |
|
Sorties I, II | signal, sortie relais | |
Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A | |
Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre | |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
Sorties III et IV | signal , sortie électronique passive | |
Chargement du contact | 40 V DC | |
Niveau du signal | Signal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, résistant aux courts-circuits/aux surcharges) Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
|
Interface de programmation | ||
Raccordement | connecteur de programmation | |
Interface | RS 232 | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 300 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual KF**-UFT-(Ex)2.D | ENG | 351 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB |