Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
48 V C.A. ... 253 V C.A./20 V C.C. ... 90 V C.C. |
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 23, 24 | |
Tension assignée | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A. | |
Courant assigné | env. 100 mA | |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 1,8 W ; 2 VA / 1,8 W ; 2 VA | |
Entrée | ||
Raccordement | détecteur 2 fils : bornes 1+, 3- détecteur 3 fils : bornes 1+, 2- et 3 (signal) shunt de démarrage : bornes 13+, 14- |
|
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA | |
Entrée I | détecteur de proximité | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 22 V / 40 mA | |
Résistance d'entrée | 4,7 kΩ | |
Point de commutation/course différentielle | logique 1: > 2,5 mA ; logique 0 < 1,9 mA | |
Durée d'impulsion | > 50 µs | |
Fréquence d'entrée | 0,001 ... 12000 Hz | |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 4 | |
Entrée II | shunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s | |
Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA | |
Sortie | ||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 |
|
Sorties I, II | signal, sortie relais | |
Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A | |
Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre | |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
Caractéristiques de transfert | ||
Entrée I | ||
Gamme de mesure | 0,001 ... 12000 Hz | |
Résolution | 0,1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz | |
Précision | 0,1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz | |
Durée de mesure | < 100 ms | |
Température | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Sorties I, II | ||
Retard à l'appel | ≤ 200 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | séparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V | |
Sorties I, II entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties I, II/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Shunt de démarrage/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2 | |
Basse Tension | ||
Directive 73/23/CEE | EN 50178 | |
Conformité | ||
Séparation galvanique | EN 50178 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 | |
Degré de protection | IEC 60529 | |
Protection contre la décharge | IEC 61140 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Dimensions | 40 x 100 x 115 mm | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel KF**-DWB-(Ex)1.D | FRA | 3198 KB | |
System Manual | ENG | 3694 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |