Module de Commande SMART HiD2038

HiD2038
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω
  • Positionneurs de vanne et I/P SMART
  • Détection de défaut de ligne (LFD)
  • Précision 0,1 %
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiD2038

Caractéristiques générales
Type de signalSortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 40 mA pour 24 V
Dissipation thermique≤ 1 W à 20 mA et charge de 500 Ω
Puissance absorbée≤ 1 W
Entrée
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Signal d'entrée4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA
Tension d'entréetension en boucle ouverte du système de contrôle ≤ 30 V
Chute de tensionenv. 6 V pour 20 mA
Résistance d'entréeCircuit ouvert avec câblage côté terrain : > 100 kΩ
câblage côté terrain < 50 Ω : > 100 kΩ lors de l'utilisation des bornes 5a, 5b, 1a, 1b
Sortie
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
SL2 : 5b(-), 7a(+) ; 1b(-), 3b(+) (aucune détection de courts-circuits)
Tension≥ 13 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge100 ... 650 Ω , pour bornes 1a, 1b, 5a, 5b
0 ... 550 Ω , pour bornes 1b, 3b; 5b, 7a
Ondulation20 mV rms
Surveillance de défaut de lignerupture, charge > 100 kΩ, court-circuit, charge < 50 Ω
Sortie de message d'erreur
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis
Température< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Temps de montée10 à 90 % ≤ 10 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/entréeisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 140 g
Dimensions18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.)
Hauteur114 mm
Largeur18 mm
Profondeur130 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeDEMKO 20 ATEX 2378 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia, Ex iaD
Tension25,2 V
Courant93 mA
Puissance585,3 mW
Capacitance interne1,05 nF
Inductance interne0
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximale250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatDEMKO 20 ATEX 2379 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0475 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx ULD 20.0012X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2038

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil répète le signal d'entrée d'un système de commande pour commander les convertisseurs I/P HART, les électrovannes et les positionneurs situés dans la zone à risque d'explosion.

Des signaux numériques sont superposés au signal analogique du côté de la boucle de terrain ou du côté commande et sont transférés bidirectionnellement.

Le courant transféré à travers le convertisseur CC/CC est répété aux bornes 5a, 5b (1a, 1b). Les bornes 5b, 7a (1b, 3b) sont utilisées lorsque la détection des courts-circuits n'est pas requise.

En cas de circuit de terrain ouvert ou court, le côté commande présente une impédance élevée pour permettre une surveillance des conditions d'alarme par le système de commande.

La détection d'un défaut de câble sur le terrain est signalée par une LED rouge et une sortie sur le bus de défaut. Les défauts sont surveillés via une platine d'indication de défaut.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiD.

Product Documentation: HiD2038

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF168 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2038

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Agréments: HiD2038

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20200610ALLPDF236 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316003750 (Singapore)ALLPDF1058 KB
Europe DEMKO ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDEMKO 20 ATEX 2378XALLPDF57 KB
Europe DEMKO ATEX Category 3 GDEMKO 20 ATEX 2379XALLPDF50 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx ULD 20.0012XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateTÜV-Rheinland 968/FSP 2066.00/20ALLPDF650 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF27 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4802AALLPDF81 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.