Détecteurs de contraste

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 11 mm, lumière RVB parallèle à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, 2 sorties push-pull, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 50 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleufa


Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, sortie push-pull, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, Apprentissage statique : Réglage automatique du seuil de commutation, Position de l'optique ajustable à 90°, Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleufa


Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB parallèle à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa


Détecteur de contraste de repère d'impression avec interface IO-Link, champ de détection de 11 mm, lumière RVB perpendiculaire à la direction longitudinale du boîtier, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, TEACH-IN, statique et dynamique, Temps d'action 40 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa

Détecteur de contraste de repère d'impression avec lentille en plastique, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, Apprentissage statique : Réglage automatique du seuil de commutation, Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleufa

Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux rectangulaire, apprentissage externe, fonction de temporisation, sortie push-pull, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression, Apprentissage dynamique : Réglage automatique du seuil de commutation par une seule pression de touche, Position de l'optique ajustable à 90°, Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapidesfa

Détecteur de repères de déclenchement laser, Conception miniature avec options de montage variées, Pour détecter les repères noirs de déclencheurs sur un fond blanc, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69Kfa

Détecteur de repères de déclenchement laser, Conception miniature avec options de montage variées, Pour détecter les repères noirs de déclencheurs sur un fond blanc, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69Kfa

Détecteur de repères de déclenchement laser, Conception miniature avec options de montage variées, Pour détecter les repères noirs de déclencheurs sur un fond blanc, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69Kfa

Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 10 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, sortie push-pull, fiche M12, Système optique coaxial - Pas de zone aveugle, Laser de classe 2, sans danger pour les yeux, Sensibilité réglable, Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides, Domaine de détection jusqu'à 10 mfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par