Analyseurs de couleurs

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux rectangulaire, apprentissage externe, bouton d'apprentissage, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu, Très court temps de réponse, Position de l'optique ajustable à 90°fa


Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 11 mm, lumière RVB, apprentissage externe, 3 sorties push-pull, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Reconnaissance des couleurs par procédé actif à trois zones, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 2 voies indépendantes, 3 niveaux de tolérance par canalfa

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 11 mm, lumière RVB, apprentissage externe, fonction de temporisation, 3 sorties push-pull, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Reconnaissance des couleurs par procédé actif à trois zones, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 2 voies indépendantes, 3 niveaux de tolérance par canalfa

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux circulaire, apprentissage externe, bouton d'apprentissage, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu, Très court temps de réponsefa

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 25 mm, lumière RVB avec point lumineux rectangulaire, apprentissage externe, bouton d'apprentissage, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu, Très court temps de réponse, Position de l'optique ajustable à 90°fa

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux rectangulaire, apprentissage externe, bouton d'apprentissage, fonction de temporisation, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu, Très court temps de réponsefa

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux circulaire, apprentissage externe, bouton d'apprentissage, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12, Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris, Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil, 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu, Très court temps de réponse, Position de l'optique ajustable à 90°fa

Scanner de luminescence de repère d'impression, plage de détection : 190 mm, lumière ultraviolette, lumière/obscurité activée, apprentissage, temporisation, sortie NPN, sortie PNP, câble avec fiche M12, Détecte des repères de craie fluorescente, de la colle transparente, des étiquettes d'inviolabilité et d'autres marques ne pouvant être détectées par les détecteurs de contraste ordinaires, Détecte des repères sur des arrière-plans irréguliersfa

Scanner de luminescence de repère d'impression, plage de détection : 190 mm, lumière ultraviolette, lumière/obscurité activée, apprentissage, temporisation, sortie de mesure, sortie NPN, sortie PNP, câble avec fiche M12, Détecte des repères de craie fluorescente, de la colle transparente, des étiquettes d'inviolabilité et d'autres marques ne pouvant être détectées par les détecteurs de contraste ordinaires, Détecte des repères sur des arrière-plans irréguliersfa

Scanner de luminescence de repère d'impression, plage de détection : 254 mm, lumière ultraviolette, lumière/obscurité activée, apprentissage, temporisation, sortie NPN, sortie PNP, câble avec fiche M12, Détecte des repères de craie fluorescente, de la colle transparente, des étiquettes d'inviolabilité et d'autres marques ne pouvant être détectées par les détecteurs de contraste ordinaires, Détecte des repères sur des arrière-plans irréguliersfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par