Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur de contraste de repères d'impression DK12-11-5215

DK12-11-5215
  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression
  • TEACH-IN, statique et dynamique
  • Temps d'action 50 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DK12-11-5215

Description produit
Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 11 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, 2 sorties push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection11 mm ± 2 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Projection tache lumineuse0,7 mm (diamètre effectif du spot lumineux)
Ecart angulairemax. ± 3°
Teach-InTEACH-IN statique et dynamique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd750 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument en cas de détection
TEACH IN affichageTEACH-IN marque : LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz . Teach-In fond : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 2,5 Hz . TEACH-IN dynamique : LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 1,0 Hz . apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz .
Eléments de contrôleTEACH-IN commutateur rotatif pour mode de commutation, Teach-In marque, Teach-In fond et Teach-In dynamique
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 80 mA
Entrée
Entrée de fonctionEntrée autodidactique ext. (ET)
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutation10 kHz
Temps d'action50 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M12, 5 broches, position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270906
ECLASS 10.0.127270906
ECLASS 9.027270906
ECLASS 8.027270906
ECLASS 5.127270906
ETIM 8.0EC001820
ETIM 7.0EC001820
ETIM 6.0EC001820
ETIM 5.0EC001820
UNSPSC 12.139121528

Details: DK12-11-5215

Product Documentation: DK12-11-5215

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF398 KB

Design / Simulation: DK12-11-5215

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: DK12-11-5215

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-50114002-0 / UL-US-L87056-11-50114002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6929ALLPDF224 KB