Détecteur de contraste de repères d'impression DK10-LAS/9S50/76a/110/124

DK10-LAS/9S50/76a/110/124
  • Détecteur de contraste de repères d'impression à émission laser pour la détection de très petits repères
  • Gamme de profondeur de champ étendu de 3 ... 300 mm
  • Laser de classe 2, sans danger pour les yeux
  • Sensibilité réglable
  • Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
  • Fonction de temporisation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Description produit
Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 300 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, sortie push-pull, arrêt de l'émetteur, fonction de temporisation, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection300 mm
Domaine de détection3 ... 300 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion1,5 µs
Fréquence de répétition108,7 kHz
Énergie d'impulsion max.2,1 nJ
Projection tache lumineuseenv. 0,8 mm pour une distance de 300 mm
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé (commutation "clair")
allumée si le récepteur n'est pas éclairé (commutation "foncé")
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 55 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +Ub
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationPNP: UB - 2,5 V / NPN : Ureste 1,5 V
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation16,5 kHz
Temps d'action30 µs
Fonction de temporisationFlanc montant , monostable
Durée de l'impulsion50 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,6 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270906
ECLASS 10.0.127270906
ECLASS 9.027270906
ECLASS 8.027270906
ECLASS 5.127270906
ETIM 8.0EC001820
ETIM 7.0EC001820
ETIM 6.0EC001820
ETIM 5.0EC001820
UNSPSC 12.139121528

Details: DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Fonction

Les détecteurs de contraste des séries DK10, DK2X, DKE2X et DK3X sont dotés d'un boîtier standard industriel extrêmement robuste et de petite taille, avec indice de protection IP67, doté de huit inserts renforcés en métal M5 pour le montage du détecteur. Les lentilles sont en verre de haute qualité. Tous les détecteurs offrent différentes formes et orientations de spot lumineux et disposent de puissantes sorties push-pull (NPN/PNP/push-pull).

La série de détecteurs DK10 offre des sources lumineuses laser et LED, un réglage manuel de la sensibilité et des plages de détection élevées allant jusqu'à 800 mm.

Les détecteurs de contraste standard DK20/DK21/DKE2X offrent une très bonne reconnaissance du contraste et sont disponibles dans des boîtiers en acier inoxydable extrêmement robustes (DKE).

La série de détecteurs DK31/DK34/DK35 est conçue pour la reconnaissance du contraste de pointe au niveau de sensibilité le plus élevé.

Les séries DK20/DK34 offrent un apprentissage statique, les séries DK21/DKE21/DK31/DK35 offrent un apprentissage dynamique.

Product Documentation: DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF445 KB

Design / Simulation: DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Produits associés : DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Équerre de fixation rectangulairefa
Attache de montage platefa