Détecteur de couleurs DF12-11-3K/145/151

DF12-11-3K/145/151
  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris
  • Reconnaissance des couleurs par procédé actif à trois zones
  • Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil
  • 2 voies indépendantes
  • 3 niveaux de tolérance par canal
  • 3 sorties push-pull

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  DF12-11-3K/145/151

Description produit
Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 11 mm, lumière RVB, apprentissage externe, 3 sorties push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection11 mm ± 2 mm
Emetteur de lumière3 LED
Type de lumièrevisible rouge/vert/bleu, lumière modulée
Projection tache lumineuse1 mm x 3 mm
Ecart angulairemax. ± 3°
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd730 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument en cas de détection
TEACH IN affichagecanal d'apprentissage: LEDs jaune/vert; clignotement en phase; 2,5 Hz . tolérance d'apprentissage: LEDs jaune/vert; clignotement en opposition de phase; 2,5 Hz .
Eléments de contrôle2 TEACH-IN commutateur rotatif pour canal d'apprentissage et tolérance d'apprentissage .
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 40 mA
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Entrée
Entrée de fonctionEntrée ext. d'apprentissage (ET)
Entrée ext. de suppression (AT)
Sortie
Sortie signal3 sorties push-pull, protégées contre les court-circuits, inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE, cULus
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M12, 8 broches, position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Remarque(utiliser un câble de type V19 pour le raccordement)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270907
ECLASS 10.0.127270907
ECLASS 9.027270907
ECLASS 8.027270907
ECLASS 5.127270907
ETIM 8.0EC001817
ETIM 7.0EC001817
ETIM 6.0EC001817
ETIM 5.0EC001817
UNSPSC 12.139121528

Details: DF12-11-3K/145/151

Product Documentation: DF12-11-3K/145/151

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF395 KB

Design / Simulation: DF12-11-3K/145/151

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ74 KB

Agréments: DF12-11-3K/145/151

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6929ALLPDF224 KB

Produits associés : DF12-11-3K/145/151

Accessoires
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa