Alimentations pour transmetteurs SMART HiD2030

HiD2030
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Transmetteurs SMART 2 fils ou sources de courant
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sortie double 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiD2030

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Courant assigné37 mA à 24 V, charge de Ω 250 , sortie de 20 mA (par voie)
Dissipation thermique800 mW à 24 V, charge de Ω 250, sortie de 20 mA (par voie)
Entrée
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Courant d'entrée4 ... 20 mA , limitation de courant env. 26 mA typ.
Résistance d'entrée< 40 Ω , pour la source de courant
Ondulation10 mV eff
Tensionmin. 15,5 V à 20 mA
Communicationtransmission du signal HART vers la zone sûre
Les bornes de courant passif 4, 7 et 5, 6 ne transmettent pas le signal HART vers la zone sûre.
Sortie
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Charge0 ... 650 Ω
Signal de sortie4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %)
Ondulation10 mV eff pour une charge de 250 Ω
Temps d'action70 ms , 10 ... 90 % changement d'étape
Niveau du signalaucune erreur : courant d'entrée 1 mA … 23,5 mA
détection de défaut : courant d'entrée < 0,2 mA ou > 24 mA
Sortie de message d'erreur
RaccordementSL1: 6b
Type de sortietransistor de collecteur ouvert (commun aux deux voies)
signal de bus de défaut, messages d'erreur collectifs
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 20 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension compris
Température≤ 2 µA/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usine4 à 20 mA
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse140 g
Dimensions18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.)
Hauteur114 mm
Largeur18 mm
Profondeur130 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCSANe 21 ATEX 2149 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia, Ex iaD
Tension26 V
Courant93 mA
Puissance605 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Entrée/entréeisolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V
Entrée/Sortieisolation électrique sûre selon IEC 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sûre selon IEC 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Homologation CSACoC 80072560 (cCSAus)
Control Drawing116-0486
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CSAE 21.0010X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2030

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle permet de mettre sous tension des transmetteurs SMART 2 fils de façon totalement flottante dans la zone à risque d'explosion et de relayer le courant pour la charge en zone non dangereuse. Elle est également utilisée avec des sources de courant 2 fils.

Des signaux numériques peuvent être superposés au signal analogique dans la zone à risque d’explosion ou la zone non dangereuse, et sont transférés de manière bidirectionnelle.

Une sortie défaut distincte est signalée sur le bus si le signal d'entrée dépasse la plage de 0,2 mA ... 24 mA. Les défauts peuvent être surveillés via une platine d'indication de défaut.

Ce module est monté sur une platine de connexion HiD.

Product Documentation: HiD2030

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF138 KB
Functional Safety ManualENGPDF1979 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2030

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Agréments: HiD2030

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CSA IECEx Certificate of ConformityIECEx CSAE 21.0010XALLLINK---
Canada USA CSA Certificate of ComplianceCoC 80072560 cCSAusALLPDF123 KB
Europe CSA ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCSANe 21 ATEX 2149XALLPDF415 KB
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateNo.: 968/FSP 2300.00/21ALLPDF619 KB
Plans de montage
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF137 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5409AALLPDF469 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.