Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique/sortie analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | 140 mA pour 24 V et 20 mA | |
Dissipation thermique | ≤ 1,8 W pour 20 mA | |
Puissance absorbée | ≤ 3,3 W pour 20 mA | |
Circuit de commande | ||
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) ; 10a(+), 9a(-) ; 9b(+), 10b(-) ; 8b(+), 7b(-) | |
Chute de tension | env. 6 V ou résistance interne : 300 ¿ pour 20 mA | |
Ondulation | 200 mV eff | |
Entrée | ||
Signal | 4 ... 20 mA | |
Résistance | > 100 kΩ à 23 V max., boucle de terrain ouverte | |
Sortie | ||
Signal | 4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %) 4 ... 20 mA (mode passif), tension de fonctionnement 15 ... 26 V |
|
Charge | 0 ... 300 Ω (mode actif) | |
Boucle de commande | ||
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b(-) ; 1a(+), 1b(-) ; 3a(+), 3b(-) ; 7a(+), 7b(-) | |
Tension | ≥ 15 V pour 20 mA | |
Entrée | ||
Signal | 4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA | |
Sortie | ||
Signal | 4 ... 20 mA | |
Charge | 0 ... 650 Ω | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F) ≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (mode passif 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 1 ... 5 V) ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (mode de sortie analogique 4 ... 20 mA) |
|
Température | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) |
|
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Temps de montée | 10 à 90 % ≤ 20 ms | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation | Isolation de base conforme CEI 62103, tension d'isolation de mesure 50 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL Potentiomètre |
|
Réglage usine | entrée analogique avec sortie source | |
Configuration | via commutateurs DIP via potentiomètre |
|
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 114 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 130 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 02 ATEX 086 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Entrée | Ex ia, Ex iaD | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Équipement | ||
Tension | 25,2 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 586 mW | |
Capacitance interne | 1,2 nF | |
Inductance interne | négligeable | |
Certificat | PF 11 CERT 2109 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Marquage IECEx | [Ex ia] IIC | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle fonctionne en tant qu'alimentation de transmetteur SMART ou en tant que répétiteur.
La communication bidirectionnelle est prise en charge pour les transmetteurs SMART utilisant une modulation de courant pour transmettre les données et une modulation de tension pour les recevoir.
Les sorties sont totalement isolées des entrées, de l'alimentation et entre elles.
En cas de circuit de terrain ouvert, le côté commande présente une impédance élevée pour permettre une surveillance des conditions d'alarme par les systèmes de commande.
Ce module est monté sur une platine de connexion HiD.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 165 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 518 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0905B | ALL | 48 KB |