Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 18 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | ≤ 1,4 W | |
Puissance absorbée | ≤ 2,6 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Signal d'entrée | 4 ... 20 mA , limitation de courant 27 mA | |
Résistance d'entrée | max. 265 Ω SL2: 5b, 7a; 1b, 3b ; max. 330 Ω SL2 : 5a, 7a ; 1a, 3b | |
Tension disponible | ≥ 16 V pour 20 mA , SL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Charge | 0 ... 650 Ω | |
Signal de sortie | 4 à 20 mA (surcharge > 25 mA) | |
Ondulation | max. 50 µA eff | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA ≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris |
|
Température | ≤ 0,25 µA/K | |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) zone non classée en zone classée : bande passante pour signal 1 VSS 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Régime transitoire | 200 µs | |
Temps de montée/temps de descente | 100 µs | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Sortie/sortie | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 114 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 130 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CML 17 ATEX 2143 X | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Équipement | SL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Tension | 26,2 V | |
Tension | 27,25 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 634 mW | |
Équipement | SL2: 5b(+), 7a(-); 1b(+), 3b(-) | |
Tension | 30 V | |
Courant | 115 mA | |
Puissance | max 1 W | |
Tension | 2 V | |
Courant | 8,5 mA | |
Puissance | 4,3 mW | |
Équipement | SL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Tension | 26,2 V | |
Tension | 27,25 V | |
Courant | 115 mA | |
Puissance | 784 mW | |
Certificat | CML 17 ATEX 3144 X | |
Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx CML 17.0072X | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil alimente des transmetteurs SMART à 2 et 3 fils, et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART à 2 fils.
Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.
Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée de la zone à risque d'explosion ou de la zone non dangereuse, et ils sont transférés de manière bidirectionnelle.
L'appareil propose une sortie en mode actif sur les bornes de la zone non dangereuse.
Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiD.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 164 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1974 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 38 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CML [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 17.0072X | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316003277 (Singapore) | ALL | 1587 KB | |
Europe CML ATEX Category 3 G | CML 17 ATEX 3144X | ALL | 124 KB | |
Europe CML I (M1) II (1) D ATEX II (1) G | CML 17 ATEX 2143X | ALL | 140 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3714A | ALL | 48 KB |