Alimentations pour transmetteurs SMART HiD2022SK

HiD2022SK
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
  • Sortie 4 mA ... 20 mA, sortie courant passive
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiD2022SK

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée18 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique≤ 1,4 W
Puissance absorbée≤ 2 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Signal d'entrée4 ... 20 mA , limitation de courant 27 mA
Résistance d'entréemax. 265 Ω SL2: 5b, 7a; 1b, 3b ; max. 330 Ω SL2 : 5a, 7a ; 1a, 3b
Tension disponible≥ 16 V pour 20 mA , SL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Sortie
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Signal de sortie4 à 20 mA (surcharge > 25 mA)
Ondulationmax. 50 µA eff
Alimentation externe (boucle)2 ... 30 V CC
Si la tension externe est > 19 V, une charge ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω est requise. V représente la valeur de la tension externe.
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris
Température≤ 0,25 µA/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
zone non classée en zone classée : bande passante pour signal 1 VSS 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Régime transitoire200 µs
Temps de montée/temps de descente100 µs
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 140 g
Dimensions18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.)
Hauteur114 mm
Largeur18 mm
Profondeur130 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCML 17 ATEX 2143 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
ÉquipementSL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Tension26,2 V
Tension27,25 V
Courant93 mA
Puissance634 mW
ÉquipementSL2: 5b(+), 7a(-); 1b(+), 3b(-)
Tension30 V
Courant115 mA
Puissancemax 1 W
Tension2 V
Courant8,5 mA
Puissance4,3 mW
ÉquipementSL2 : 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Tension26,2 V
Tension27,25 V
Courant115 mA
Puissance784 mW
CertificatCML 17 ATEX 3144 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément UL
Control Drawing(communiqué prochainement)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CML 17.0072X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2022SK

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil alimente des transmetteurs SMART à 2 et 3 fils, et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART à 2 fils.

Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.

Des signaux numériques peuvent être superposés au signal d'entrée de la zone à risque d'explosion ou de la zone non dangereuse, et ils sont transférés de manière bidirectionnelle.

L'appareil propose une sortie en mode passif sur les bornes de la zone non dangereuse.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiD.

Product Documentation: HiD2022SK

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF164 KB
Functional Safety ManualENGPDF1974 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2022SK

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Agréments: HiD2022SK

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CML [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 17.0072XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316003277 (Singapore)ALLPDF1587 KB
Europe CML ATEX Category 3 GCML 17 ATEX 3144XALLPDF124 KB
Europe CML I (M1) II (1) D ATEX II (1) GCML 17 ATEX 2143XALLPDF140 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3714AALLPDF48 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.