Commande d'électrovanne HiD2876

HiD2876
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 40 mA à 11,2 VCC, limitation de courant de 55 mA
  • Entrée de contrôle : contact ou logique
  • Paramètre Entity Io/Isc = 93 mA
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiD2876

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée20,4 ... 30 V CC alimentation en boucle
20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Courant d'entrée62 mA à 24 V, charge de 300 Ω (par voie)
Dissipation thermique1 W à 24 V, charge de 300 Ω (par voie)
Entrée
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : alimentation par bus 8a(+), 7a(-) ; 10a(+), 9a(-)
SL1 : alimentation en boucle 8b(+), 7b(-) ; 9b(+), 10b(-)
Entrée de commandecommutateur externe (contact sec ou collecteur ouvert) non isolé ou signal logique entrant totalement flottant
Niveau du signalSignal 1 : 15...30 V CC (limitation de courant de 3 mA) ou contact fermé (rappel interne de 10 kΩ)
Signal 0 : 0...5 V CC ou contact ouvert
Dissipation thermique1 W à 24 V, charge de 300 Ω (par voie) pour alimentation en boucle
courant de démarrage0,2 A , 15 ms alimentation en boucle
Sortie
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b(-), 7a(+) ; 1a(+), 1b(-), 3b(+)
Résistance interneenv. 280 Ω
Courant≤ 40 mA
Tension≥ 11,2 V
Limitation de courant55 mA
Tension à videenv. 22,5 V
Chargenominal 0,1 ... 5 kΩ
Fréquence de commutation- alimentation par bus : filtre désactivé : max. 150 Hz, filtre activé : max. 15 Hz
- alimentation en boucle : max. 10 Hz
Retard à l'appel/à la retombée- alimentation par bus : filtre désactivé : 1 ms, filtre activé : 10 ms
- alimentation en boucle : mise sous tension : 50 ms ; mise hors tension : 6 ms (charge de 300 Ω)
Sortie de message d'erreur
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
courant de fuite4 mA pulsé (mise sous tension : 20 ms, mise hors tension : 200 ms)
Niveau de défautdétection de court-circuit de câble à < 25 Ω
détection de rupture de câble à > 100 kΩ type
Séparation galvanique
Sortie/sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V
Sortie/alimentation, entrées et erreur collectiveisolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 140 g
Dimensions18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.)
Hauteur114 mm
Largeur18 mm
Profondeur130 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 10 ATEX 036
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
Tension26 V
Courant93 mA
Puissance605 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatPF 10 CERT 1729 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Homologation CSA
Control Drawing366-005CS-12B (cCSAus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 10.0013
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiD2876

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

Elle permet l'alimentation d'électrovannes, de LED et d'alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion.

Elle est contrôlée par un signal de contrôle, un contact de commutateur, un transistor ou un signal logique alimenté en boucle.

À pleine charge, 11,2 V à 40 mA (avec une limitation de courant de 55 mA) sont disponibles pour les zones à risque d'explosion.

Une sortie alternative à faible courant permet de contrôler une LED unique sans installer de résistance de limitation de courant externe.

La détection d'un défaut de ligne sur le terrain est signalée par une LED rouge et une sortie sur le bus de défaut.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiD.

Product Documentation: HiD2876

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF1399 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2876

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Agréments: HiD2876

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0013ALLLINK---
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 10 ATEX 036ALLPDF1416 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 10 CERT 1729XALLPDF206 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 11/07-044 R034 V1R2ALLPDF577 KB
Plans de montage
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF98 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0931BALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.