Convertisseur de température HiD2082

HiD2082
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour thermocouple, RTD ou potentiomètre
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sortie linéarisée 4 mA … 20 mA, passif/actif ou 1 V … 5 V
  • Contrôle de défaut de la sonde
  • Configuration au moyen de PACTware
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiD2082

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Courant≤ 95 mA à 20,4 V et ≤ 63 mA à 30 V
Puissance absorbée≤ 1,95 W
Interface
Interface de programmationconnecteur de programmation
Entrée
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-); 7a(+), 3a(+), 3b(-), 7b(-)
RTDtype Cu10, Cu50, Cu100, Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 (EN 60751 : 1995)
type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt50GOST, Pt1000GOST (P50353-92)
Courant de mesureenv. 200 µA avec RTD
Type de mesuremode 2, 3, 4 fils
Résistance de lignemax. 50 Ω par ligne
contrôle du circuit de mesuredéfaut de la sonde, court-circuit de la sonde
Thermocouplestype B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
type L (DIN 43710: 1985)
type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001)
Compensation de soudure froide aux bornes de terrain
contrôle du circuit de mesuredéfaut de la sonde
Potentiomètre0,1 ... 20 kΩ
Type de mesuremode 3 fils
Tensionpeut être sélectionné dans la plage -100 ... 100 mV
Résistance d'entréemin. 1 MΩ (-100 ... 100 mV)
Sortie
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Sorties I, IIsortie analogique courant ou tension
Gamme de courant0/4 ... 20 mA
Gamme de tension0 ... 5 V ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %)
Signalisation de défautniveau bas d'échelle 0 ou 2 mA, niveau haut d'échlle 21,5 mA (selon NAMUR NE43)
Sourcecharge 0 ... 550 Ω , tension en circuit ouvert ≤ 18 V
PassifTension aux bornes 7 … 30 V. Si le courant provient d'une source > 20 V,
une résistance série de ≥ (V - 20)/0,0215 Ω est nécessaire (V étant ici la tension à la source).
La valeur maximale de la résistance est de (V - 7)/0,0215 Ω.
Sortie de message d'erreur
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Caractéristiques de transfert
Ecart
Après calibragePt100 : ± (0,05 % de valeur de mesure en °C + 0,05 % de plage de mesure + 0,1 K (connexion 4 fils))
Thermocouple : ± (0,05 % de valeur de mesure en °C + 0,05 % de plage de mesure + 1 K (1,2 K pour les types R et S))
y compris une erreur de ± 0,8 K due à la compensation de soudure froide (CJC)
Températureintensité en sortie (déviation de la compensation de soudure froide incluse) :
Pt100 : ± (0,0015 % de la valeur de mesure en K + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*)
thermocouple : ± (0,02 K + 0,01 % de la valeur de mesure en °C + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*)

*) ΔTU = changement de la température ambiante par rapport à 23 °C (296 K)
Influence de la tension d'alimentation< 0,01 % de la gamme
Influence de la charge≤ 0,1 % de la mesure pleine échelle de 0 à 550 Ω
temps de réactionvaleur la plus défavorable (rupture du capteur et/ou activation de la détection des courts-circuits du détecteur)
mV : 1,2 s, thermocouples avec compensation de soudure froide : 1,4 s, thermocouples avec température de réf. fixe : 1,4 s, RTD 3 ou 4 fils : 1,1 s, RTD 2 fils : 920 ms
Séparation galvanique
Alimentation/entrée de programmationIl n'y a pas d'isolation électrique entre l'entrée de programmation et l'alimentation.
Le câble de programmation (voir la section accessoires et installation) procure une isolation galvanique afin d'éviter un circuit de mise à la terre.
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinesortie : source de courant 4 ... 20 mA
entrée : Pt100, 4 fils, gamme de température -200 ... 850 °C (73 ... 1123 K)
Configurationvia commutateurs DIP
via PACTware
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 140 g
Dimensions18 x 114 x 130 mm (I. x H. x P.)
Hauteur114 mm
Largeur18 mm
Profondeur130 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroches 2 et 4 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 02 ATEX 086
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
Tension10 V
Courant15 mA
Puissance38 mW
Sorties analogiques, alimentation, erreur collective
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Il ne s'agit pas de la tension nominale).
Interface
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! La tension nominale est inférieure), RS 232
CertificatPF 11 CERT 2109 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/entrée125 V CA max. de tension commune entre les voies isolées (entrées mV ou thermocouples uniquement)
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/entrée de programmationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Homologation CSA
Control Drawing366-017CS-12 (cCSAus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 04.0012
Marquage IECEx[Ex ia] IIC
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2082

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

Cet appareil accepte les thermocouples (TC), les millivolts, les potentiomètres ou les détecteurs de température à résistance (RTD) depuis une zone à risque d'explosion et les convertit en sortie analogique linéarisée et isolée dans la zone non dangereuse.

Les sorties sont sélectionnées en tant que source de courant, de courant passif ou de source de tension via les commutateurs DIP situés sur le panneau latéral.

L'appareil peut également être configuré comme un répartiteur de signal.

La détection d'un défaut de ligne sur le terrain est signalée par une LED rouge et une sortie sur le bus défaut. Les défauts sont surveillés via une platine d'indication de défaut.

L'appareil est facilement configurable grâce au logiciel de configuration PACTware.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiD.

Product Documentation: HiD2082

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Safety ManualENGPDF588 KB
Manuels
Manual HiC2081, HiD2081, HiD2082ENGPDF5352 KB
System ManualENGPDF5438 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: HiD2082

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Agréments: HiD2082

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004124 (Singapore)ALLPDF1020 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GCESI 02 ATEX 086ALLPDF3887 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 11 CERT 2109 XALLPDF446 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0012ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 05/03-24 R023ALLPDF437 KB
Plans de montage
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF53 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1125BALLPDF49 KB

Logiciel: HiD2082

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Produits associés : HiD2082

Eléments du système adaptés
DTM d'appareils, Pour les systèmes K-, E- et H-, Les logiciels de configuration, comme  PACTware, doivent être installés séparémentpa
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Télécharger depuis le site Web de Pepperl+Fuchspa
Câble d'interface USB isolé, Utilisé avec les appareils des systèmes K, E et H, Utilisé avec PACTwarepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.