Les convertisseurs de fréquence recopient et convertissent la fréquence d’entrée issus d’une grande variété de signaux émis en zone à risque d'explosion (contact mécanique, capteur de proximité, capteur magnétique, signaux tension) vers la zone saine. Le signal d’entrée est recopié sur une sortie transistorisée à collecteur ouvert isolée ; une autre sortie fournit un signal analogique proportionnel à la fréquence d’entrée.
La surveillance de seuils de fréquence et la détection des erreurs est assurée par une sortie relais et une sortie bus de défaut. La sortie analogique peut être sélectionnée en tant que sortie active ou passive ou encore comme sortie tension. L'appareil peut être paramétré au moyen de commutateurs DIL ou à l'aide dudu logiciel PACTware™. L’entrée de sécurité intrinsèque est isolée de la sortie et de l’alimentation selon EN 50020.