A külső anyag kulcsfontosságú tényező az érzékelő kiválasztásakor, mivel alkalmasnak kell lennie az alkalmazás környezeti körülményeihez. Csak ily módon biztosíthatók a berendezések és a gyártóüzem megbízható működése. A Pepperl+Fuchs a következő anyagokat használja az érzékelők és a kapcsolódó csatlakozási technológia gyártásához.
A Pepperl+Fuchs legtöbb hengeres induktív érzékelője nikkelbevonatú sárgaréz tokozású hüvellyel rendelkezik. A nikkelbevonatú sárgaréz érzékelőházak költséghatékonyak, ugyanakkor a fémház mechanikai ellenállását kínálják. Ennek köszönhetően a házak számos alkalmazás esetén ideális megoldást jelentenek.
Jellemző felhasználási területek: minden olyan alkalmazás, amelyben nincs szükség különleges vegyi tulajdonságokra vagy nagy áthatolhatóságra.
A rozsdamentes acél házzal rendelkező érzékelők különösen alkalmasak agresszív környezeti körülmények közötti használatra. Ez a fajta acél rozsdamentes, ami azt jelenti, hogy az ilyen házakat ideális korrózióállóság jellemzi. Ezért mostoha ipari környezetben is használhatók. Ha az alacsony ötvözetű rozsdamentes acél (1,4305, a „GS” típuskódban) nem megfelelő a speciális alkalmazásokhoz, a Pepperl+Fuchs rendelkezik magasabb ötvözetű rozsdamentes acél házú érzékelőkkel is (1,4404, „GH” típuskód).
Jellemző felhasználási területek: olyan alkalmazások, amelyekben fokozott korrózió elleni védelemre van szükség, például kültéri alkalmazások. A rozsdamentes acél házak akkor is használhatók, ha az érzékelő agresszív közeggel érintkezik, vagy ha nagynyomású tisztítószerekkel való gyakori tisztítási ciklusokra van szükség.
A politetrafluor-etilén (PTFE) különösen a serpenyők tapadásmentes bevonataként ismert, de az érzékelőtechnológiában is használják – például hegesztési alkalmazásokban. A PTFE bevonatú érzékelőkön lévő hegesztési gyöngyök nem égnek be a műanyag részekbe, és nem tapadnak más módon az érzékelőhöz, hanem azonnal elgurulnak. Így ezek az érzékelők ellenállnak a hegesztési gyöngyöknek.
Jellemző felhasználási területek: érzékelőalkalmazások a karosszériaüzemekben a hegesztőrobotok közelében.
A félkristályos, üvegszállal megerősített polibutilén tereftalát (PBT) olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek vonzó lehetőséget jelentenek az érzékelő házának anyagával kapcsolatban. A PBT geometriailag pontos, kopásálló, hőálló és hidegálló. A PBT házak ellenállnak a szénhidrogéneknek (pl. triklór-etilén), savaknak (pl. 28%-os kénsav), a tengervíznek és a +70 °C-ra melegített víznek.
Jellemző felhasználási területek: szabványos alkalmazások ipari környezetben, különleges követelmények nélkül.
A Pepperl+Fuchs a max. +150 °C-os környezeti hőmérsékleteken használt érzékelőkhöz a különösen hőálló PPS (polifenilenszulfid) anyagot használja. A kristályos anyag legfeljebb +200 °C-ig formatartó. Az elektronika a PPS tokozású érzékelőkben öntvénygyanta segítségével van beágyazva.
Jellemző felhasználási területek: magas környezeti hőmérsékletű üzemi környezetek
A poliamidok nagy szilárdságú, torziós merevséggel és ütésállósággal rendelkező anyagok. Az ilyen anyagból készült érzékelőházak ellenállnak a hígított lúgoknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek, benzinek, alkoholoknak, észtereknek, ketonoknak, zsíroknak és olajoknak. A poliamidok azonban érzékenyek az erős savakra.
Jellemző felhasználási területek: szabványos alkalmazások ipari környezetben, különleges követelmények nélkül.
PVC Köpeny anyaga: polivinil-klorid (PVC) Magszigetelés: polivinil-klorid (PVC) | |
Jellemzők:
| Korlátozások:
|
PUR Köpeny anyaga: poliuretán (PUR) Mag szigetelése: polipropilén (PP) | |
Jellemzők:
| Korlátozások:
|
A szabványos követelményeknek megfelelő, bizonyított minőségű PVC kábelek.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: szállítási és csomagolási ágazat
Rugalmas PUR-minőségű kábel a nagy ciklikus hajlítási feszültségekhez.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek:szállítóláncok, szerszámgépek, gyárépítés, festékfeldolgozás, autóipar. Kifejezetten az észak-amerikai piac számára
A PUR-A kábelek a gépjárműiparban használt besugárzott poliuretán kábelek alternatívájaként szolgálnak. Ezen kívül a PUR-U kábel újrahasznosítható és könnyen ártalmatlanítható.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: Autóipar, hegesztőrendszerek, üzemek az észak-amerikai piacon
PUR kábelek az autóipar számára.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: autóipar (pl. Volkswagen)
PUR kábel, amely különösen alkalmas a robotikában való használatra.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: robotkarok
Tartós kábel a zord kültéri körülményekhez.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: mobil berendezések, nagy ultraibolya sugárzásnak való kitettséggel járó felhasználások, pl. tengerszinten vagy magas hegyeken
Kábel vasúti jóváhagyással.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: vasúti járművek, a jármű belső terei
Kiváló minőségű kábel az erős hőmérsékleti követelményekhez.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: autóipar, hegesztőrendszerek, acélipar
PVC kábel durva környezeti feltételekhez, kizárólag Észak-Amerikában történő használatra.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: telepítés kábelcsatornákba és kábeltartókra
Kábelek az élelmiszer- és italgyártás számára.
Jellemzők:
Jellemző felhasználási területek: az élelmiszer-feldolgozó iparban