A speciális alkalmazási területeken való használatra optimalizált érzékelők az alábbiakban találhatók. Ezek alkalmazásspecifikus érzékelők.
Az 1-es csökkentőtényezőjű érzékelők gyakorlatilag azonos hatótávolsággal érzékelik a fémeket. Ez a hagyományos induktív érzékelőkhöz képest előnyös. Ez különösen igaz azokra az alkalmazásokra, amelyekben az érzékelőt különböző fémek észlelésére használják.
Jellemzők:
Annak érdekében, hogy a zord ipari környezetekben is megfelelően működjenek, a hegesztőrendszerekben használt induktív érzékelők megfelelően magas szintű mechanikai ellenállóképességgel és erős mágneses terekkel szembeni nagyfokú immunitással rendelkeznek.
Ezek a hegesztésálló érzékelők polifenilenszulfidból (PPS) készült elülső felülettel rendelkeznek a hegesztés során keletkezett olvadt fémgyöngyök elleni védelem érdekében. A hegesztési gyöngyökkel szemben ellenálló hengeres érzékelők háza PTFE bevonatú sárgarézből készült.
Az induktív érzékelők egyes anyagváltozataival kapcsolatos részletes információkért lásd az Anyagok című részt.
A Pepperl+Fuchs fém érzékelőfelülettel rendelkező érzékelői rozsdamentes acélból készülnek. Egyes alkalmazásokban különösen nagy követelményeket támasztanak az érzékelők robusztus kialakítását illetően. Ha a szerszámgépekben érzékelőket használnak, az érzékelő nagy erőknek, kopásnak és agresszív közegnek van kitéve. Ilyen alkalmazásokban a rozsdamentes acél érzékelőfelülettel rendelkező érzékelők hosszú élettartamot biztosítanak.
Az élelmiszer- és italigyártás magas követelményeket támaszt a gépekkel és alkatrészekkel szemben. Ezért a Pepperl+Fuchs speciális érzékelőket fejlesztett ki ehhez az iparághoz, figyelembe véve a jelenlegi szabványokat. Ezek az érzékelőmegoldások megfelelnek az élelmiszer- és italigyártásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak és irányelveknek, mint például az Európai Higiéniai Mérnöki Tervezőcsoport (EHEDG) vagy az FDA előírásainak.
A nyomásálló érzékelők olyan alkalmazásokban használhatók, mint például a hidraulikus működtetőelemek. Ezek az érzékelők akár 500 bar üzemi nyomáson és legfeljebb 800 bar csúcsnyomáson is használhatók.
A nyomásállóságot kerámia elülső felület biztosítja, amely a rozsdamentes acél ház szerves része. A házban található egy horony is az O-gyűrű számára.
Különböző megoldások és ennek megfelelően különböző változatok léteznek a szelep működtetőelemeinek felügyeletére
A szelepműködtető egységek vezérlőszekrényekkel, azaz kis házakkal rendelkeznek a meghajtásra rögzítve. Ezekben a házakban találhatók az olyan technológiák, mint például a helyzetvisszajelzést szolgáló érzékelők. A vezérlődoboz az érzékelők mechanikus összekapcsolására szolgál a különböző méretű hajtások működtetésére. Ez a megoldás megakadályozza, hogy az érzékelők közvetlenül ki legyenek téve a környezetnek, és így lehetővé teszi a hagyományos szabványos érzékelők használatát.
A legtöbb megbízható hajtásgyártó vállalat a Pepperl+Fuchs érzékelőivel felszerelt szabványos dobozokat kínálja, optikai kijelzővel vagy anélkül.
Jellemzők:
Lehetséges érzékelőtípusok a beszereléshez
A különböző Pepperl+Fuchs érzékelők alkalmasak vezérlőszekrénybe történő beépítésre. Ezek az érzékelők a következők:
Szabványos DC változatok vagy NAMUR változatok akár –50 °C és +100 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartománnyal, amelyek kimeneti szakaszokként használhatók.
Kettős érzékelők az -F25 termékcsaládból
Az -F25 érzékelőcsalád nyitott megoldásokat kínál a pozíció visszacsatolására, különösen a kézzel működtetett golyósszelepek és -lapátok esetében.
Ez az érzékelőtípus két eszközt kombinál kettős érzékelőként egy házban, jelentősen csökkentve ezzel a szerelési és karbantartási költségeket.
Az -F25 termékcsaládhoz tartozó érzékelők közvetlenül felszerelhetők a szelep működtetőelemére.
Jellemzők:
-F31 / -F31K termékcsalád
Az -F31 és -F31K termékcsaládok nyitott megoldások a pozíció-visszajelzésre. Az érzékelő és a működtetőelem közvetlenül felszerelhető, stabil és ütésálló. A nyitott szerelvények esetén használható érzékelők közvetlenül, további szerelési anyagok nélkül szerelhetők fel a hajtásokra. Két működtetőelemet tartalmazó rendszer esetén a felhasználó mérettől és gyártmánytól függetlenül lekérdezheti az összes szabványos hajtás helyzetét.
Az -F31K termékcsalád rugós kivezetésű vagy csavaros kivezetésű terminálokat kínál a rendszer és a szelep csatlakoztatásához. Nulla, egy vagy két szelepcsatlakozással rendelkező érzékelőváltozatok kaphatók. A szelep tehát szükség szerint közvetlenül az érzékelő csatlakozásán keresztül vezérelhető. Ez csökkenti az összeszerelési és a kábelezési költségeket.
Jellemzők:
-F31K2 termékcsalád
Az -F31K2 termékcsaládot moduláris, mechanikus kialakítás jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a termékcsaládhoz tartozó érzékelők különböző módokon, könnyedén integrálhatók a rendszerekbe. Az -F31K2 termékcsalád számos sokoldalú alkatrészt kínál minden célra, például a kijelzővel ellátott működtetőelemet, amely távolról láthatóvá teszi a szelep helyzetét, vagy a rozsdamentes acél fedelet, amely mechanikusan védi az érzékelőt a sérüléstől.
Jellemzők: