Az induktív érzékelők úgy is tervezhetők, hogy megfeleljenek a speciális területeken való használat előfeltételeinek.
A lényegesen megnövekedett biztonsági követelményeket az üzemre jellemző bizonyos biztonsági kockázatok okozhatják – például a keretet az európai jog is előírhatja. Ez a helyzet a 2014/34/EU irányelv és a Gépekről szóló irányelv esetén is. A biztonsági követelmények az egyes országok egyedi követelményein is alapulhatnak, mint például a China Compulsory Certification tanúsítvány (CCC), a kanadai Canadian Standards Association szabványügyi szervezet (CSA) vagy az amerikai Underwriters Laboratories Inc. vállalat (UL). Bizonyos környezetben való használatra szánt termékek esetében a termékeket az adott alkalmazási területekre jóvá kell hagyni. Az induktív érzékelők rendelkeznek CCC, CSA vagy UL jóváhagyással.
Az induktív érzékelők robbanásveszélyes területeken is használhatók, ha ATEX vagy IECEx jóváhagyással rendelkeznek. Ezek a következő típusok:
Az alkatrészeket ennek megfelelően kell megjelölni.
Egy adott üzem biztonsági hurkában a biztonság integritásának biztosítása érdekében az IEC 61508 (funkcionálisan biztonságos) és a 2006/42/EC szerinti teljesítményszint (PL d) szerinti speciális induktív biztonsági érzékelők használhatók. Megfelelő tervezés és az üzem biztonsági hurkában történő megfelelő integrálás révén akár SIL 2 biztonsági integritási szint vagy PL d teljesítményszint is elérhető. Ha két biztonsági érzékelő redundáns, akár az SIL 3/PL e szint is elérhető.
Az NSB* és NSN* sorozatú Pepperl+Fuchs érzékelők ideálisak ehhez az alkalmazáshoz.
Az induktív érzékelők úgy is tervezhetők, hogy megkapják a szükséges E1 típusjóváhagyást, ami előfeltétele a közúti járművekbe történő beszerelésnek.