Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

3-Wire Sensors

Háromvezetékes érzékelők az egyenáramú feszültséggel történő működéshez


A 3 vezetékes érzékelők tápellátók („PNP” típus) vagy süllyedők („NPN” típus), külön csatlakozókkal a tápellátáshoz és a kimenethez. Ezek az érzékelők túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás ellen védettek. A maradékáram elhanyagolható. A PNP típusú érzékelők esetén a terhelés a kimenet és 0 V között van. Az NPN típusú érzékelők esetén a terhelés a kimenet és a +UB között van .


NPNPNP

Attól függően, hogy milyen típusú kimeneti szintű tranzisztort használnak, a süllyedő kimeneti szakaszokat gyakran nevezik NPN kimeneti szakaszoknak. A tápellátó végszakaszokat PNP kimeneti fázisoknak nevezik.

Érzékelő csatlakoztatása – Példa 



Példa a háromvezetékes érzékelőre az egyenáramú feszültséggel történő működéshez

Speciális típus: Digitális áramkimenettel rendelkező érzékelők

A háromvezetékes kapcsolóüzemű érzékelő speciális típusa a digitális áramkimenettel rendelkező érzékelő. A standard változatban a háromvezetékes érzékelő a kapcsoló állapotát a kapcsolási kimeneten lévő feszültségszint alapján jelzi. A digitális áramkimenettel rendelkező speciális típus esetén az érzékelő a kapcsoló állapotát egy alkalmazott áram által képviseli. A kimenet így áramforrásként működik. Ha nincs bekapcsolva, a kapcsolási kimenet körülbelül 5 mA áramerősséget bocsát ki a csatlakoztatott terhelésen keresztül. Bekapcsolt állapotban ez az áramerősség körülbelül 10 mA-re nő.

Erre a típusra a külső elektromágneses interferenciára való alacsonyabb érzékenység jellemző, ami ennek a kimeneti típusnak az előnyének tekinthető. Egy másik előny a diagnosztikai képesség. A vezetékszakadások és a rövidzárlatok észlelhetők és kiértékelhetők.

A digitális áramkimenettel rendelkező érzékelő csatlakoztatása megegyezik a PNP-vel és alaphelyzetben nyitott kimenettel rendelkező érzékelő csatlakoztatásával. A terhelés a kimeneti csatlakozás és a földpotenciál között van. 

Érzékelő csatlakoztatása – Példa


Példa egy háromvezetékes érzékelőre egyenáramú feszültség üzemmódban digitális áramkimenettel

Speciális típus: Push/pull kimenettel rendelkező érzékelők

A push-pull kimenettel rendelkező érzékelők egyesítik a PNP kimenet és az NPN kimenet jellemzőit. Ezek az érzékelők megfelelnek az E típusú (3 vezetékes) érzékelőknek, amelyekben a kapcsolási kimenet egy PNP- és egy NPN-tranzisztorral van felszerelve. Ez lehetővé teszi a terhelés csatlakoztatását a kimeneti kábel és a +U közöttB vagy -UB

A Pepperl+Fuchs push-pull kimenettel rendelkező érzékelőit a következő technológiákban alkalmazzák:

  • Fotoelektromos érzékelők
  • Ultrahangos érzékelők
  • Inkrementális forgó jeladók

Érzékelő csatlakoztatása – Példa


Példa egy háromvezetékes érzékelőre egyenáramú feszültség üzemmódban push/pull kimenettel

Háromvezetékes érzékelő változatai

Ezeket az érzékelőket általában a Pepperl+Fuchs rendelési megnevezés harmadik blokkja a következőkkel jelöli:

–E 

–EI = speciális típus digitális áramkimenettel

–EP = push/pull kimenettel rendelkező érzékelők

Az –E típusú érzékelők a következő kapcsolóelem-funkciókkal érhetők el:

  • NPN, alaphelyzetben nyitott (E0, korábban E)
  • NPN, alaphelyzetben zárt (E1)
  • PNP, alaphelyzetben nyitott (E2)
  • PNP, alaphelyzetben zárt (E3)
  • NPN, alaphelyzetben nyitott/alaphelyzetben zárt, kapcsolható (E4)
  • PNP, alaphelyzetben nyitott/alaphelyzetben zárt, kapcsolható (E5)
  • PNP, alaphelyzetben nyitott, 2 csatornás (E8)
  • PNP/NPN, push/pull kimenet (EP)

Háromvezetékes analóg érzékelők az egyenáramú feszültséggel történő működéshez

Ezek az érzékelők külön csatlakozókkal rendelkeznek a tápellátás és az analóg kimenet számára. A mért változóval arányos analóg jel a kimenetnél is kivezethető. A leggyakoribb analóg jelek a 4 mA – 20 mA és a 0 V – 10 V. A mért változó lehet a tárgy távolsága, a dőlésszög, a töltési szint, a szelep helyzete, a gyorsulási érték stb. Több induktív analóg érzékelő úgy is paraméterezhető, hogy a kimenet optimálisan hozzáigazítható legyen az alkalmazás körülményeihez. Az induktív analóg érzékelők gyakran rendelkeznek a jelzési határértékekhez tartozó kapcsolási kimenetekkel is; lásd: háromvezetékes érzékelők az egyenáramú feszültséggel történő működéshez.

Érzékelő csatlakoztatása – Példa


Példa a háromvezetékes analóg érzékelőre az egyenáramú feszültséggel történő működéshez

Változatok

Az ilyen típusú érzékelőket a Pepperl+Fuchs rendelési megnevezésében az alábbi jelölés jelöli:

–I = áramkimenettel rendelkező érzékelő vagy

–U = feszültségkimenettel rendelkező érzékelő

Ezek az érzékelők a következő változatokban kaphatók:

  • Áramkimenet, például 4 mA – 20 mA (I)
  • Feszültségkimenet, például 0 V – 10 V (U)
  • Áram-/feszültségkimenet, két analóg kimenettel vagy független terhelésérzékeléssel és a kimeneti funkció (IU) átváltásával

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs induktív érzékelőinek választékát.