Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Környezeti feltételek


Ahhoz, hogy az érzékelők megfeleljenek a rájuk vonatkozó követelményeknek, figyelembe kell venni a környezeti feltételek sajátosságait. A különleges környezeti feltételekhez a legtöbb esetben megfelelő érzékelőváltozatok állnak rendelkezésre, amelyek hatékonyan használhatók.


Környezeti hőmérséklet

A megengedett környezeti hőmérséklet az a hőmérséklet-tartomány, amelyben egy induktív érzékelő megfelelően működik. A Pepperl+Fuchs szabványos érzékelőire a következők vonatkoznak:

  • Környezeti hőmérséklet: -25 °C – +70 °C vagy 248 K – 343 K
  • Tárolási hőmérséklet: -40 °C – +85 °C vagy 233 K – 358 K

Speciális alakok esetén:
-25 °C – +100 °C vagy 248 K – 373 K
-40 °C – +150 °C vagy 233 K – 423 K
0 °C – +200 °C vagy 273 K – 473 K
0 °C – +250 °C vagy 273 K – 523 K

Érzékelők a magasabb környezeti hőmérséklettel rendelkező alkalmazásokhoz

Az induktív érzékelők magas környezeti hőmérsékletekhez is tervezhetők. Az érzékelők az alábbi maximális értékek mellett érik el a szilárdsági határértéküket:

  • „T” jelöléssel ellátott érzékelők: ≤ +100 °C
  • „150”, „200” vagy „250” jelöléssel ellátott érzékelők: maximális üzemi hőmérséklet °C-ban.

Rendkívül alacsony hőmérséklet esetén nincs kód a megnevezésben.


Nyomásállóság

A különleges nyomásállóság követelményeinek kielégítésére rendkívül nagy nyomásállósággal rendelkező érzékelők állnak rendelkezésre. Az ilyen típusú érzékelők típusjelölése tartalmazza a „D” jelölést: max. 500 bar. A részleteket lásd az adott termék műszaki adataiban.


Ütésállóság és rezgésállóság

Az induktív érzékelőket ütésállósági és rezgésállósági követelményeik tekintetében átfogó vizsgálatnak vetik alá. Az ütésállósági vizsgálatot az IEC 60068-2-27 szabvány szerint végzik el. A rezgésállósági vizsgálatot az IEC 60068-2-6 szabvány szerint végzik el.


Hegesztéssel szembeni ellenállóság

A hegesztésbiztos induktív érzékelők típusjelölése tartalmazza a „C” jelölést. Az ilyen típusú érzékelők megfelelő robusztusságot biztosítanak a speciális környezetekkel szemben, pl. hegesztőrendszerekben vagy szerszámgépekben való használat esetén. A Pepperl+Fuchs termékkínálatában a hegesztésbiztos érzékelők széles választéka szerepel.


Robusztus felépítés

A hermetikusan zárt, rozsdamentes acél tokozású érzékelőket különösen lemosó alkalmazásokhoz használják, ahol a gyakori tisztítási ciklusok során forró gőzt és nagynyomású tisztítókat alkalmaznak. Ezek az érzékelők fém érzékelőfelülettel rendelkeznek, ezért nagyfokú robusztusság jellemzi őket. A lemosó alkalmazásokon kívül a fém érzékelőfelülettel rendelkező érzékelőket gyakran használják szerszámgépekben, ahol hűtőfolyadékokkal mossák őket.


Védettségi szintek

A követelményektől függően az induktív érzékelők IP65, IP67 vagy IP68 (EN 60529) védettséggel rendelkeznek. Az IP69K védettséggel rendelkező változatok különösen zord ipari környezetekben is használhatók.


amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs induktív érzékelőinek választékát.