Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Érzékelő rögzítése


Az alábbiakban áttekintést talál az induktív érzékelők alkalmazásokba történő integrálásánál alkalmazandó főbb pontokról.


Előkészítő intézkedések

Az érzékelő kiválasztásakor először határozza meg az iparágat és az alkalmazási területeket, amelyekben az érzékelőt használni fogják. 

Fontos, hogy az érzékelőt a telepítési opciók és a szükséges érzékelési tartomány alapján válassza ki. Tervezési célokra vegye figyelembe ezeket az információkat, és tisztázza a telepítési feltételeket. Határozza meg a szükséges hatótávolságot.

Azt is meg kell határozni, hogy az érzékelő képes-e megfelelni speciális feltételeknek, és ha igen, melyek ezek. Járjon utána, hogy mely érzékelők felelnek meg az alkalmazás környezet feltételeinek, és ismerje meg a megfelelő használatra való alkalmasságot.

További információk:

Alkalmazások és iparágak
Használatra való alkalmasság
Környezeti feltételek


A munkamenet lépéseinek részletes bemutatása

Az induktív érzékelő felszerelésének alapvető eljárása a következő:


1. A telepítési feltételek ellenőrzése és kiválasztása

Hengeres érzékelők

A kiválasztott érzékelő pontos telepítési feltételeit be kell tartani. Hengeres érzékelők esetében ezek a következők:

  • A süllyesztett szerelés feltételei 
  • A nem süllyesztett szerelés feltételei
  • A megnövelt működési távolsággal rendelkező, félig süllyesztett szerelés feltételei

Fontos, hogy több érzékelő beszerelésekor vegyék figyelembe az áthallást. Az érzékelők közötti minimális távolságokat az áthallás szabályozása vagy megszüntetése érdekében be kell tartani.

Kocka érzékelők

A VariKont L típushoz hasonló kocka érzékelőkre a süllyesztett, nem süllyesztett és félig süllyesztett szerelést illetően pontos szabályok vonatkoznak. 

A hengeres érzékelőkhöz hasonlóan az egyes érzékelők közötti minimális távolságot be kell tartani.  

A szabályok a terméksorozatra jellemzőek, és telepítési információként elérhetők a választott érzékelőhöz.

2. A működési távolságok meghatározása/figyelése a csillapítóelemmel

Minden induktív érzékelő egy meghatározott érzékelési tartománnyal és egy meghatározott hatótávolsággal rendelkezik.

Az adott alkalmazás egyedi felszerelési helyzete miatt biztosítani kell, hogy a megfelelő redukciós tényezőt figyelembe vegyék, és hogy a meglévő csillapítóelemmel rendelkező érzékelő megbízhatóan elérje a kívánt érzékelési tartományt.

További információk:

A hatótávolságok meghatározása standard céltárgy segítségével

3. Az érzékelő egyfuratos rögzítése vagy felületre történő rögzítése

Hengeres érzékelők

A hengeres érzékelők kicsik, és külső menettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű és helytakarékos telepítést. Az érzékelők különböző átmérőben kaphatók. 

A hengeres érzékelők fém házzal történő egyfuratos felszereléséhez be kell tartani a külső menetekre és a rögzítőcsavarokra vonatkozó meghúzási nyomatékot.

Az érzékelők megfelelő rögzítőcsavarokkal történő felszereléséhez szükséges meghúzási nyomatékok az érzékelők átmérőjétől és anyagától függenek.

Az alábbi táblázat a hagyományos átmérőket és anyagokat mutatja be.

Menet átmérőjeRozsdamentes acélSárgarézPBTPPS
M5 x 0,53,0---
M8 x 110,03,0--
M12 x 115,010,00,75-
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Meghúzási nyomaték [Nm]


Kocka érzékelők

A kocka érzékelőket vagy a lapos kialakításokat úgy tervezték, hogy könnyen és gyorsan felszerelhetők legyenek a kívánt helyre. A ház kialakításától függően egy vagy több rögzítőfurattal rendelkeznek, amelyek menetei a megfelelő csavarokhoz illeszkednek.

4. Csatlakozás a tápfeszültség- és vezérlőbemenetekhez

A tápellátás pontos módja a kiválasztott érzékelőtől függ. A csatlakozási lehetőségek a csatlakozás típusától függően eltérőek lehetnek. Ennek megfelelően az adott csatlakozásra vonatkozó információkat be kell tartani.

További információk:

Tápforrás 

5. A működési állapot és a kapcsoló állapotának ellenőrzése

Végül ellenőrizni kell a csillapítóelemmel és beépített LED-es visszajelzővel (visszajelzőkkel) ellátott érzékelő működési állapotát és kapcsolójának állapotát.

Megjegyzés: Az alkalmazáshoz bármikor hozzáadhatók további érzékelők. Az egyes érzékelők közötti minimális távolságot be kell tartani.

A megjegyzésekre mutató hivatkozások:

Az érzékelők közötti minimális távolság


amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs induktív érzékelőinek választékát.