Con il motto "Energizing a Sustainable Industry" (approvvigionamento energetico per un'industria sostenibile), la Hannover Messe di quest'anno è stata tutta dedicata alla sostenibilità. Oltre 4.000 espositori hanno presentato i loro ultimi prodotti e soluzioni relativi a digitalizzazione, automazione, intelligenza artificiale ed energie rinnovabili ad oltre 130.000 visitatori dal 22 al 26 aprile. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a rendere il settore più sostenibile in futuro. Il Dr. Gunther Kegel, CEO del Gruppo Pepperl+Fuchs e Presidente della ZVEI e.V. (Associazione tedesca dei produttori di apparecchiature elettriche e digitali) è ottimista in tal senso dopo gli ultimi giorni della fiera: "Possiamo affrontare con sicurezza significative sfide sociali, come la riduzione del riscaldamento globale, se adottiamo le misure giuste e perseguiamo costantemente la strada verso l'elettrificazione, la digitalizzazione e l'automazione. Le aziende nel settore elettrico e digitale hanno dimostrato in modo davvero impressionante come le innovazioni, in particolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, aprano nuove possibilità d'azione: per una protezione ambientale più efficace e una maggior efficienza nel consumo energetico e nell'utilizzo delle risorse".
Quest'anno, ad Hannover, Pepperl+Fuchs non solo ha presentato le sue ultime innovazioni e punti salienti dei settori della tecnologia dei sensori e della protezione contro le esplosioni, ma ha anche accolto numerosi visitatori dal mondo della politica al suo stand. Il primo giorno della fiera, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz insieme a Jonas Gahr Støre, Primo Ministro della Norvegia, paese partner di quest'anno, e altri membri del Bundestag tedesco hanno potuto dare un'occhiata all'innovativa tecnologia di automazione come base essenziale per la digitalizzazione e l'elettrificazione nel settore. Allo stand, Kegel ha dimostrato ai politici presenti come può essere la moderna produzione automatizzata di celle batteria, il ruolo del sensore di visione 3D SmartRunner Explorer di Pepperl+Fuchs e i vantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Durante la sua visita alla fiera, anche il Vice Cancelliere e Ministro dell'Economia e del Clima Robert Habeck ha parlato con il CEO Kegel presso lo stand circa le sfide globali del cambiamento climatico. Il Dott. Kegel ha sottolineato l'importanza dell'automazione e della digitalizzazione per ottenere una maggiore efficienza energetica, e ha evidenziato l'importante contributo di Pepperl+Fuchs ad un'industria più sostenibile. Da un lato, l'azienda offre componenti di automazione essenziali per la transizione alla produzione ecologica e per lo sviluppo di una "all-electric society" (società completamente elettrica). Allo stesso tempo, prodotti e soluzioni svolgono un ruolo importante nei processi automatizzati sicuri lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno verde, dalla generazione di energia all'utilizzo nell'industria e nei trasporti.
Anche il Ministro-Presidente del Land del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann e il Ministro dell'Ambiente e dell'Energia Thekla Walker si sono convinti dell'innovativa della tecnologia di automazione come fondamento per una maggiore sostenibilità. Lo stato della Germania meridionale ospita numerosi protagonisti globali e "campioni nascosti" del settore. Durante il suo tour della fiera, Kretschmann si è concentrato in particolare sui futuri argomenti dell'Industry 4.0 e dell'intelligenza artificiale. Quindi, la visita all'azienda specializzata in automazione di Mannheim, Pepperl+Fuchs, è stata più che scontata. Lutz Liebers, Reiner Müller e Florian Ochs, membri del Consiglio Direttivo di Pepperl+Fuchs, hanno accolto la delegazione che accompagnava Kretschmann e hanno presentato i punti salienti allo stand della fiera.
Difficilmente un paese si sarebbe adattato meglio della Norvegia al tema generale della Hannover Messe di quest'anno. Il paese dell'estremo nord europeo si è giustamente presentato al punto d'incontro del settore con il motto "Pioneering the Green Industrial Transition" (pionieri della transizione verde industriale): in fondo, è un paese pioniere nell'utilizzo di nuove tecnologie per una più efficace protezione ambientale. Nel 2023, ad esempio, i veicoli a zero emissioni rappresentavano oltre il 80% delle nuove immatricolazioni in Norvegia. Le centrali idroelettriche ed eoliche non solo sono diventate importanti fornitori di energia nel paese, ma rendono anche l'energia da fonti rinnovabili un'importante materia prima per l'esportazione. Con la sua sede di Porsgrunn, Pepperl+Fuchs rifornisce anche la Norvegia di componenti e soluzioni fondamentali per l'automazione, la digitalizzazione e l'elettrificazione al fine di affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico. Scopri di più sulle nostre attività in Norvegia.
Mentre la Hannover Messe 2024 è rimasta ai livelli dello scorso anno in fatto di numeri, il Gruppo Pepperl+Fuchs ha registrato un aumento dei visitatori al suo stand. Guardando indietro, Stefan Maus, Senior Vice President Global Marketing di Pepperl+Fuchs, è estremamente soddisfatto. "Quest'anno il nostro stand è stato molto apprezzato dai nostri visitatori, e ha ricevuto una risposta costantemente positiva. Sono molto lieto del fatto che abbiamo potuto presentare ancora una volta la nostra esperienza nelle aree della tecnologia dei sensori ad alte prestazioni e della protezione contro le esplosioni, con il nostro "mix" di mostre digitali e prodotti reali".
Quest'anno non hai potuto visitare di persona il nostro stand e parlare con i nostri esperti? Dai un'occhiata ai punti salienti passati, e segnati la data della prossima Hannover Messe. I nostri esperti non vedono l'ora di accoglierti dal 31 marzo al 4 aprile 2025 e di parlarti di persona. Il paese partner sarà il Canada.
I sensori radar industriali sono particolarmente resistenti alle interferenze, e resistono praticamente a tutte le condizioni ambientali. Scopri di più sul loro principio di funzionamento e sul modo in cui possono essere utilizzati in modo efficace in varie applicazioni.
I sensori di distanza della serie R200 integrano la potente tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) in una custodia standard compatta, per risultati di misurazione precisi a distanze fino a 60 m. Scopri la nuova serie di sensori al nostro stand presso la fiera.
I vantaggi dei nostri comprovati sistemi di posizionamento lineare assoluto safePXV e WCS sono ora combinati con un'unità di valutazione sicura. Scopri di più sui sistemi di posizionamento che permettono il rilevamento sicuro della posizione e della velocità fino a SIL 3 e PL e, in un unico sistema.
Ethernet-APL è la tecnologia chiave che porta Ethernet nel campo degli impianti di processo, aprendo la strada alle applicazioni IIoT. Scopri tutto sulla storia, le definizioni, gli standard e le topologie di questa rivoluzionaria tecnologia.
I nuovi tablet Windows da 8" e 10" sono ideali per l'utilizzo nell'intralogistica, nella produzione e nell'industria automobilistica. Scopri le caratteristiche della serie Tab-IND e le possibilità offerte dalla tecnologia "smart back".
Il nuovo modulo di interfaccia HiC2422 presenta due canali liberamente configurabili, il che significa che può essere utilizzato sia come alimentatore per trasmettitori SMART sia come driver di corrente per posizionatori di valvole. Scopri come questa doppia funzionalità garantisce un risparmio sui costi.
L'iniziativa "Manufacturing-X" intende creare uno spazio di dati sovrani tra i diversi settori e aziende, per portare ad un nuovo livello la collaborazione multilaterale e i processi di creazione di valore digitali. Scopri l'utilizzo intelligente di vari standard e tecnologie per la collaborazione digitale "end-to-end" all'interno di un tale ecosistema di dati.
Durata dell'evento: 5 giorni
Numero di visitatori: 130.000 visitatori da 150 nazioni
Numero di stand: 4.000 espositori
Numero di start-up: 300
Paese partner: Norvegia