|
| |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'LB7104A' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB7104A' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel, Inputs Ex ia, Outputs Ex ia, Analog input, digital input, analog output, digital output, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe areapa |
|
|
|
Il prodotto 'LB4005C2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB4005C2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel, Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA, Installation in Zone 2 or safe area, Module can be exchanged under voltage, Explosion protection: Ex ic, SIL/IEC 61508, Field device: Proportional Valve, Field device [2]: I/P converters, Field device [3]: on-site displaypa |
|
|
|
Il prodotto 'LB4106C' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB4106C' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel, Outputs Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Module can be exchanged under voltage, Explosion protection: Ex ia, SIL/IEC 61508, Field device: Proportional Valve, Field device [2]: I/P converters, Field device [3]: on-site displaypa |
|
|
|
Il prodotto 'LB7004A' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB7004A' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel, Analog input, digital input, analog output, digital output, Installation in Zone 2 or safe area, Supply circuit 21.5 V (4 mA)pa |
|
|
|
Il prodotto 'LB7104E' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB7104E' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel, Inputs Ex ia, Outputs Ex ia, Analog input, digital input, analog output, digital output, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Explosion protection: Ex ia, Field device: pressure converter, Field device [2]: flow converter, Field device [3]: level converter, Field device [4]: Temperature Converter, Connection: 2-wire transmitter, HART communicationpa |
|
|
|
Il prodotto 'LB4002A2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB4002A2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel, Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA, Installation in Zone 2 or safe area, HART communication via field bus or service bus, Explosion protection: Ex ic, Field device: Proportional Valve, Field device [2]: I/P converters, Field device [3]: on-site displaypa |
|
|
|
Il prodotto 'LB4102C2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB4102C2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel, Output Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Module can be exchanged under voltage, Explosion protection: Ex ia, SIL/IEC 61508, Field device: Proportional Valve, Field device [2]: I/P converters, Field device [3]: on-site displaypa |
|
|
|
Il prodotto 'LB4105C2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'LB4105C2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel, Outputs Ex ia, Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area, Module can be exchanged under voltage, Explosion protection: Ex ia, SIL/IEC 61508, Field device: Proportional Valve, Field device [2]: I/P converters, Field device [3]: on-site displaypa |
|
|
| |