I BEACON BLE sono piccoli beacon radio per Zona 1/21 e Div. 1 che emettono un segnale a intervalli periodici. Dal momento che supportano lo standard Bluetooth® 4.0, i beacon sono compatibili con gli attuali smartphone e tablet e vengono riconosciuti da questi dispositivi tramite geolocalizzazione fino a una distanza di 200 m. Grazie al materiale della custodia resistente ai raggi UV, in grado di resistere a temperature comprese tra -20°C ... e +55°C, i beacon Bluetooth® sono adatti per applicazioni all'interno e all'esterno e per l'utilizzo su diversi piani, anche per attività minerarie in cui la ricezione dei segnali altrimenti sarebbe impossibile. In questo modo, è possibile realizzare non solo soluzioni per la localizzazione, la protezione dei lavoratori isolati e il controllo degli accessi fisici, ma anche sistemi di controllo di guardia e di guida dei visitatori.
Approvazione per: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21 e Div. 1