Progettati per l'utilizzo nella Zona 1/21 e Div. 1, i multimetri digitali Fluke sono considerati i multimetri a sicurezza intrinseca più robusti al mondo. Grazie alle custodie antipolvere e impermeabili e alle numerose approvazioni a livello globale, gli strumenti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di ambienti in tutto il mondo, consentendo misurazioni all'interno (Ui ≤ 65 V, li ≤ 5 A) e all'esterno (Ui ≤ 1000 V, li ≤ 10 A) di aree pericolose. Oltre all'acquisizione affidabile dei valori minimi/massimi/medi e di picco, i multimetri sono dotati di un ulteriore filtro passa basso per misurazioni precise su azionamenti per motori a velocità variabile. Il display da 4,5 pollici a grandi cifre, con retroilluminazione a due livelli e la tastiera retroilluminata assicurano una facilità di utilizzo ottimale anche in ambienti di lavoro poco illuminati. Durante il normale funzionamento, i multimetri digitali offrono una durata della batteria particolarmente lunga di 400 ore. Ciò significa che questi potenti dispositivi garantiscono la sicurezza del lavoratore mobile in qualsiasi momento!
Approvazione per: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21 e Div. 1, PCEC, Simtars, Inmetro (IEx), EAC