Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Indicación de la función | LED verde: Power On (según fusible) LED amarillo: Estado de conmutación, se ilumina con relé activado |
|
Elementos de mando | Conmutador de programación 10 con para funciones de temporización y tipo de conmutación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 115 / 230 V CA | |
Consumo de potencia | 5 VA (Fusible rápido 0,25 A) | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable | |
Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado | |
Tensión de conmutación | 240 V CA | |
Corriente de conmutación | 1 A | |
Frecuencia de conmutación | 20 Hz | |
Tiempo de respuesta | 20 ms | |
Función del temporizador | GAN, GAB, GAN-GAB, 0,1 ... 15 s programables | |
Otras salidas | Barreras ópticas con tensión de alimentación 24 VCC, máx. 180 mA | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP55 | |
Conexión | 4 conexiones de rosca PG16, terminales de muelle de tracción en compartimento terminal | |
Material | ||
Carcasa | Plástico con mirilla transparente | |
Montaje | Tornillos de fijación Para el montaje, solo se pueden usar los cuatro orificios situados bajo los tornillos de la tapa. | |
Masa | 600 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5855A | ALL | 226 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|