Sensores de protección contra incendios

Elige tu producto

Producto


Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos, Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ) , Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Emisor de luz: LED, 660 nm y IRED, 880 nm, Tipo de luz: Luz alterna, roja y Infrarrojo, luz alterna, Elementos de mando: Conmutador claro/oscuro ; Regulador del tiempo, Tensión de trabajo: 12 ... 240 V CA/CCfa


Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos, Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ) , Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Emisor de luz: LED, Tipo de luz: Luz alterna, roja , 660 nm, Tensión de trabajo: 12 ... 240 V CA/CCfa

Sensor fotoeléctrico pequeño de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos, Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ) , gran protección contra contacto, Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes, Distancia útil operativa: 0 ... 2,1 m (con reflector H60), Emisor de luz: LED 645 nm, Tipo de luz: Luz alterna, roja, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de conmutación: conmutación claro/oscuro, seleccionablefa

Filtrar lista de resultados