Sensores para autobuses y trenes

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: Desconexión del emisor a 0 V, Tipo de conmutación: Conmutación clarofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: Conmutación clarofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: Conmutación clarofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: Conmutación clarofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: Conmutación clarofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: conmutación oscurofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: conmutación oscurofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: conmutación oscurofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 11 ... 30 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: conmutación oscurofa

Control de haz único con sensor extremadamente estrecho, Circuito integrado, Prueba, Fácil instalación: Plug & Play, Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos, Tipo(S2): rectangular, F, Entrada de Test, Emisor de luz: IRED, Tipo de luz: Infrarrojo, luz alterna, Tensión de trabajo: 10 ... 32 V CC, Entrada de Test: Prueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC, Tipo de conmutación: conmutación oscurofa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Function

Sensor Principle

Method of Electrical Connection

Type of Voltage

Type of Output

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.